L’innovativa serie PNOZelog combina l’esperienza Pilz nel settore dei moduli di sicurezza elettromeccanici con i vantaggi dell’elettronica moderna. Grazie a PNOZelog è possibile controllare da una a quattro funzioni di sicurezza. Caratteristiche quali l'assenza di usura, l'affidabilità e la lunga durata del prodotto ne garantiscono un utilizzo conveniente. Risparmio in fase di cablaggio! PNOZelog può essere collegato semplicemente tramite il collegamento a porte logiche. Maggior disponibilità della macchina grazie alla diagnostica estesa. I test all'avvio, gli autotest e i test ciclici garantiscono il massimo in termini di sicurezza.
PNOZelog è un modulo di sicurezza resistente a shock e vibrazioni, ed è quindi ideale in applicazioni soggette a forti vibrazioni. La soluzione completamente elettronica garantisce lunga durata e non necessita di manutenzione.