PMIvisu – Il terminale di visualizzazione con software di visualizzazione preinstallato

PMIvisu v8 – Pannelli operatore HMI con software di visualizzazione

Con PMIvisu v807, v812 e v815 sono ora disponibili pannelli di visualizzazione e diagnostica efficaci ed efficienti. I dispositivi PMIvisu sono un pacchetto di soluzioni preinstallato e con licenza, composti dal terminale operatore PMI con software di visualizzazione PASvisu. Utilizzando i pannelli PMIvisu insieme al modulo compatto PNOZmulti o al sistema di automazione PSS 4000 sarà possibile godere di una visualizzazione professionale di macchine e impianti, il tutto con la massima immediatezza!

I display capacitivi sono provvisti di sistema operativo Windows 10 IoT e disponibili nelle seguenti misure: 7“, 12,1“ e 15“. Per una gestione e una messa in servizio semplici del pannello è disponibile il software PMI Manager.

Pannelli di visualizzazione e diagnostica PMIvisu v8

Pannelli di visualizzazione e diagnostica PMIvisu v7e

Con PMIvisu v704e e v707e sono ora disponibili pannelli di visualizzazione e diagnostica con ottimo rapporto qualità/prezzo. I dispositivi PMIvisu sono un pacchetto di soluzioni preinstallato e con licenza, composti dai terminali operatore PMI con software di visualizzazione PASvisu. Utilizzando i pannelli PMIvisu insieme al modulo compatto PNOZmulti sarà possibile godere di una visualizzazione professionale di macchine e impianti, il tutto con la massima immediatezza!

I display capacitivi sono provvisti di sistema operativo Linux e disponibili in due misure: 4,3“ e 7“. Per una gestione e una messa in servizio semplici è disponibile il software PMI Manager. I terminali operatore della serie PMI v7 sono prodotti di qualità certificata "Made in Germany".

Pannelli di visualizzazione e diagnostica PMIvisu v7e

Pannelli HMI PMIvisu a confronto

Pannelli PMIvisu HMI PMIv7 PMIv8 PC
Hardware
4,3 pollici - -
7 pollici -
12,1 pollici - -
15,6 pollici - -
Certificazione CE, UL 508 CE, cULus -
Memoria [RAM] 2 GB 32 GB mSATA SSD min. 32 GB
Memoria di lavoro [RAM] 512 MB 4 GB min. 4 GB
Ethernet 1x 2x -
USB 2.0 1x 2x -
USB 3.0 - 1x -
HDMI - 1x -
GbE - 2x -
VGA - 1x -
Sistema operativo Linux Windows 10 IoT Da Windows 10
Software
Software di visualizzazione preinstallato PASvisu PASvisu NO
Tool di messa in servizio PMI Manager PMI Assistant PASvisu Installer
Numero di variabili con licenza [integrate] 150 Variabili 500 Variabili 0 Variabili
Visualizzazione e diagnostica PNOZmulti
Visualizzazione e diagnostica PSS 4000 -
Protocollo OPC UA Client
Protocollo ModbusTCP
Numero di sorgenti dati 3 8 16
Numero di pagine 25 60 100
Numero di variabili 400 2000 4000
Numero di allarmi 100 800 2000

 

Vantaggi e caratteristiche dei terminali operatore PMIvisu

  • Visualizzazione professionale grazie al software di visualizzazione preinstallato PASvisu
  • Lunga durata e robustezza garantite dal pannello touch capacitivo in vetro
  • Visualizzazione rapida grazie a processori potenti
  • Progettazione efficiente grazie a funzioni HMI personalizzate e preconfigurate
  • Gestione e messa in servizio semplici con PMI Assistant/PMI Manager
  • Universalità d'impiego grazie alla gestione delle lingue basata su standard Unicode
  • Assegnazione di diritti/autorizzazioni all'accesso tramite Gestione utenti integrata
  • Fino a 500 variabili per lo scambio dati incluse con sistema di comando
  • Vasta libreria per la rappresentazione grafica dello stato di PLC, moduli di sicurezza, elenco di diagnostica e molto altro ancora
  • Progettazione, sviluppo e produzione - Tutto "Made in Germany"
I vantaggi di PMIvisu in breve

La gamma di prodotti Pilz: PMIvisu

Top
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+39 0362 1826711
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio