Dispositivo di comando manuale PITjog

Pericolo sotto controllo con i dispositivi di comando

Dispositivo di comando manuale PITjog

I dispositivi di comando manuali si utilizzano quando è necessario eseguire lavori in aree pericolose di macchine e impianti, ad es. per controllare manualmente le funzioni della macchina con ripari mobili aperti.

Le caratteristiche dei dispositivi di comando in breve

  • è possibile lavorare in tutta sicurezza in prossimità delle zone pericolose di macchine e impianti
  • è possibile controllare agevolmente i processi lavorativi con ripari mobili aperti
  • design ergonomico per un utilizzo confortevole
Le caratteristiche dei dispositivi di comando in breve

Caratteristiche dei dispositivi di comando

Caratteristiche dei dispositivi di comando
  • custodie in plastica con tre pulsanti
  • due pulsanti per funzione bimanuale, un pulsante per funzione di reset
  • grado di protezione IP50
  • custodia in plastica resistente
  • utilizzo semplice grazie a pulsanti
  • peso contenuto
  • ampio raggio di azione grazie ai cavi a spirale
  • custodia del dispositivo protetta e sicura

Il pericolo è sotto controllo

Il dispositivo di comando può essere impiegato per la protezione del personale in situazioni potenzialmente pericolose, ad esempio quando, con particolari modalità operative di una macchina, la funzione dei dispositivi di sicurezza deve essere completamente o parzialmente sospesa.

Alcuni settori applicativi tipici dei dispositivi di comando:

  • installazione di macchine
  • lavori di manutenzione
  • supervisione dei processi
  • modalità  test
Il pericolo è sotto controllo

Completate la vostra soluzione!

Completate la vostra soluzione!

Completate la vostra soluzione e garantite la sicurezza nell'area pericolosa di macchine o impianti! Questo è possibile grazie ai dispositivi di comando utilizzati in combinazione con i dispositivi di controllo certificati Pilz:

  • comandi bimanuali P2HZ
  • moduli di sicurezza PNOZ s6
  • moduli di sicurezza PNOZ e2.1p
  • modulo bimanuale del sistema di sicurezza modulare PNOZmulti
  • dispositivi di controllo del sistema di automazione PSS 4000

PITjog è pronto per essere utilizzato in qualsiasi settore!

Nostra gamma di prodotti: Dispositivo di comando manuale PITjog

Dispositivo di comando manuale PITjog

Il dispositivo di comando manuale PITjog è adatto all'azionamento a due mani.

Accessori PITjog

Scoprite di più sugli accessori per i dispositivi di comando PITjog.
Top
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+39 0362 1826711
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio