Unità pulsanti PITgatebox

Semplicità di utilizzo del sistema per ripari mobili

Unità pulsanti PITgatebox

Con l’unità pulsanti PITgatebox si possono comandare in modo semplice e flessibile i sistemi e gli interruttori per ripari mobili. Grazie all’integrazione di PITreader si aggiunge un fattore di sicurezza supplementare: l’autenticazione dell’utente. Tale fattore consente di verificare, tramite chiavi RFID, le autorizzazioni utente prima di comandare i ripari. A seconda della qualifica e della mansione dell’operatore è così possibile assicurare che abbia accesso all’impianto solo il personale idoneo allo scopo.

I comandi come Attivazione, Arresto oppure il Reset della macchina possono essere gestiti dopo avere effettuato l’autenticazione. In questo modo la macchina risulta protetta in modo ottimale contro i malfunzionamenti o manipolazioni/manomissioni. Grazie al suo design funzionale, il montaggio di questa unità di comando e controllo avviene con semplicità e rapidità sui sistemi di profilati maggiormente in uso.

 

PITgatebox con PITreader è disponibile in due varianti preconfigurate con uscita del cavo in testa e inferiore offrendo così massima flessibilità per ogni genere di applicazione specifica.
In particolar modo, in combinazione con i sistemi di sicurezza per ripari mobili PSENmlock e PSENslock, PITgatebox è una soluzione di sicurezza per ripari mobili customizzata, realizzata da un unico fornitore.

Gli accessori richiesti per cavi, connettori e adattatori sono disponibili nella sezione Tecnica di connessione

NEW: Unità pulsanti PITgatebox con PITreader – Unità di comando con sistema di autorizzazione all’accesso

Mediante chiavi RFID personalizzate gli operatori hanno la possibilità di autenticarsi utilizzando PITgatebox con PITreader integrato. Si garantisce così che solo i dipendenti autorizzati abbiamo accesso all’impianto e siano abilitati all’esecuzione di comandi quali Attivazione, Arresto, Conferma/Reset della macchina. In combinazione con il sistema modulare per ripari mobili si fondono aspetti di safety e security realizzando in modo ottimale una messa in sicurezza efficace ed efficiente completa di autorizzazione all’accesso.

Unità pulsanti PITgatebox con PITreader

Unità pulsanti PITgatebox: maggiore flessibilità grazie alle nuove versioni

Unità pulsanti PITgatebox

L’unità pulsanti PITgatebox è disponibile in numerose, nuove versioni e consente un impiego ancora più flessibile per soluzioni personalizzate applicate ai ripari mobili. Scoprite le svariate combinazioni di pulsanti, interruttori e pulsanti di arresto di emergenza.

Per le nuove versioni fare clic qui 

I vantaggi dell’unità di comando PITgatebox in breve

  • Semplicità di impiego unita a qualità e design di pregio
  • PITreader con chiave RFID per l’attivazione di PITgatebox
  • Custodia metallica in lega di zinco pressofuso di qualità elevata con grado di protezione IP65 resistente a urti, vibrazioni e collisioni
  • Custodia sottile per un’installazione compatta su profilati in alluminio standard
  • Montaggio flessibile grazie alla staffa di montaggio integrata e girevole
  • Installazione rapida e semplice senza cablaggio grazie a collegamento M12 a 12 poli

Impiego e applicazioni dell’unità pulsanti

  • Impiego dell’unità pulsanti per il comando di macchine (ad es. presse) e impianti
  • Versatilità di impiego con sistemi per ripari mobili come PSENmlock o PSENslock, ad es. su porte scorrevoli e porte a battente
  • Esecuzione di comandi nella costruzione di macchine e impianti, come attivazione, arresto o conferma/reset dell’impianto

La gamma di prodotti Pilz:

Unità pulsanti PITgatebox

Con PITgatebox si possono comandare in modo semplice e flessibile i sistemi e gli interruttori per ripari mobili.

Accessori per l’unità pulsanti PITgatebox

Qui di seguito sono riportati accessori e pezzi di ricambio Pilz per l’unità pulsanti PITgatebox.

Unità pulsanti PITgatebox con PITreader

Unità di controllo con sistema di autorizzazione all’accesso per il controllo di interruttori e sistemi di porte di protezione.
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it