Unità pulsanti PITgatebox

Semplicità di utilizzo del sistema per ripari mobili

Unità pulsanti PITgatebox

Con l’unità pulsanti PITgatebox è possibile controllare interruttori e sistemi per ripari mobili in modo flessibile e semplice. Grazie all’integrazione di PITreader, si aggiunge un fattore di sicurezza supplementare: l’autenticazione dell’utente. Ciò consente di verificare, tramite transponder RFID, le autorizzazioni utente prima di comandare i ripari. A seconda della qualifica e della mansione dell’operatore è così possibile assicurare che abbia accesso all’impianto solo il personale idoneo allo scopo.

Comandi quali Attivazione, Arresto o Reset/Conferma della macchina possono essere gestiti una volta effettuata l’autenticazione. In questo modo la macchina risulta protetta in modo ottimale da operazioni e funzionamento errati o addirittura da manomissioni e manipolazioni. Grazie al suo design funzionale, il montaggio di questa unità di comando e controllo avviene con semplicità e rapidità sui sistemi di profilati maggiormente in uso.

In particolare, in combinazione con i sistemi di sicurezza per ripari mobili PSENmlock e PSENslock, PITgatebox si configura come una soluzione per i ripari mobili modulare e su misura per le esigenze specifiche. Il tutto da un unico fornitore e, se richiesto, con autenticazione integrata.

Unità pulsanti PITgatebox con PITreader card unit – Unità di comando con sistema di autorizzazione all’accesso

Mediante chiavi RFID personalizzate gli operatori hanno la possibilità di autenticarsi utilizzando PITgatebox con PITreader card unit integrata. Si garantisce così che solo i dipendenti autorizzati abbiamo accesso all’impianto e siano abilitati all’esecuzione di comandi quali Attivazione, Arresto, Conferma/Reset della macchina.

L’autorizzazione all’accesso avviene mediante le transponder card PITreader card personalizzabili. Si possono inoltre utilizzare schede RFID già presenti in azienda, anche le note PITreader key. Grazie al design ‘slim’, questa robusta unità di comando può essere montata, come tutte le versioni di PITgatebox, su tutti i sistemi di profilati standard con semplicità e velocemente.

Unità pulsanti PITgatebox con PITreader card unit – Unità di comando con sistema di autorizzazione all’accesso

I vantaggi dell’unità di comando PITgatebox in breve

  • Semplicità di utilizzo unita a design e qualità elevati
  • PITreader con chiave RFID per l’attivazione di PITgatebox
  • Custodia di metallo in zinco pressofuso pregiata, grado di protezione IP65, con livello elevato di robustezza e resistenza a urti, vibrazioni e collisioni
  • Custodia ‘slim’ per un’installazione in grado di ottimizzare gli spazi su sistemi di profilati in alluminio standard
  • Montaggio flessibile grazie alle staffe di montaggio girevoli integrate
  • Installazione semplice e rapida senza cablaggio, grazie a collegamento M12, 12 poli

Impiego e applicazioni dell’unità pulsanti

  • Impiego dell’unità pulsanti per il comando di macchine (es. presse) e impianti
  • Utilizzabile con sistemi di sicurezza per ripari mobili come PSENmlock o PSENslock, ad esempio su porte scorrevoli o porte a battente
  • Esecuzione di comandi nella costruzione di macchine e impianti, come l’attivazione, l’arresto o la conferma della linea di produzione

La gamma di prodotti Pilz:

Unità pulsanti PITgatebox

Con PITgatebox si possono comandare in modo semplice e flessibile i sistemi e gli interruttori per ripari mobili.

Accessori per l’unità pulsanti PITgatebox

Qui di seguito sono riportati accessori e pezzi di ricambio Pilz per l’unità pulsanti PITgatebox.

Unità pulsanti PITgatebox con PITreader

Unità di controllo con sistema di autorizzazione all’accesso per il controllo di interruttori e sistemi di porte di protezione.
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: supporto@pilz.it

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+39 0362 1826711
Mail: info@pilz.it

“Come possiamo aiutarti?


 

 


* Campo obbligatorio