Safety Device Diagnostics

Diagnostica semplice e intuitiva per interventi di assistenza ridotti

Safety Device Diagnostics

Grazie a Safety Device Diagnostics (SDD) è possibile accedere a una maggior quantità di dati di diagnostica dei dispositivi di sicurezza Pilz e ridurre così gli interventi di assistenza presso i propri clienti! La maggior disponibilità e i tempi di fermo ridotti delle macchine rappresentano un vantaggio indiscutibile per l'utente finale.

Grazie alla semplicità di espansione, Safety Device Diagnostics costituisce un valido supporto all’approccio meccatronico. Il sistema è composto da un modulo fieldbus con ripartitore e relativi dispositivi di sicurezza (ad es. PSENcode). I contatti di segnalazione tradizionali dei dispositivi di sicurezza vengono attivati automaticamente tramite modulo fieldbus e abilitati al sistema di diagnostica.

Gli accessori richiesti per cavi, connettori e adattatori sono disponibili nella sezione Tecnica di connessione

Lo stesso sensore, diagnostica più dettagliata

  • Diagnostica avanzata per la riduzione degli interventi di assistenza e dei tempi di fermo macchina, ad es. anche grazie all’assistenza remota via web server
  • Diagnostica semplice grazie all’utilizzo degli stessi sensori e cablaggio IP67 opzionale
  • Visualizzazione diretta delle informazioni grazie al display integrato sul modulo fieldbus
  • Installazione semplice e rapida grazie al collegamento in serie nel campo
  • Un punto di intersezione nel bus dell'impianto per tutti i dispositivi di sicurezza
  • Possibilità di collegare i dispositivi di altri produttori direttamente tramite I/O
  • Soluzione conveniente e completa da un unico fornitore, ad es. con PNOZ X o PNOZsigma

Caratteristiche di Safety Device Diagnostics

Caratteristiche di Safety Device Diagnostics
  • Sistema costituito da modulo fieldbus, ripartitore e dispositivi di sicurezza
  • Attivazione automatica dei dispositivi di sicurezza tramite il modulo fieldbus
  • adatto a 16 sensori collegati in serie o singolarmente
  • 6 I/O configurabili supplementari
  • Lunghezza dei cavi: in totale max. 900m, 50m dal dispositivo 1 al dispositivo 2, 150m dall’ultimo dispositivo al modulo di comunicazione
  • Tempi di intervento (non rilevanti per la sicurezza): per i dati rilevanti per la sicurezza vedi il singolo dispositivo di sicurezza, per i dati di diagnostica < 1 secondo

Dispositivi di sicurezza: sempre e ovunque sotto controllo

I dispositivi di sicurezza (es. PSENcode) vengono attivati in modo automatico tramite il modulo fieldbus. In questo modo vengono abilitati i contatti di segnalazione per Safety Device Diagnostics. Così è possibile eseguire in modo molto semplice il collegamento di sensori nel campo e la manutenzione remota via web server.

Safety Device Diagnostics è la soluzione ideale per qualsiasi applicazione: grazie ad essa è possibile controllare in qualsiasi momento e da qualsiasi punto i propri dispositivi di sicurezza!

Applicazioni Safety Device Diagnostics

Settori di impiego di Safety Device Diagnostics

La gamma di prodotti Pilz: Safety Device Diagnostics

Moduli fieldbus

I moduli fieldbus di Safety Device Diagnostics con display integrato sono disponibili nella versione compatibile con il bus dell'impianto oppure in quella per il collegamento a PC.

Accessori per il cablaggio

Accessori per il cablaggio, per un'installazione semplice e rapida di Safety Device Diagnostics.

Accessori Safety Device Diagnostics

In questa sezione sono indicati tutti gli accessori per Safety Device Diagnostics, ad es. morsetti a molla e morsetti a vite.
Top
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+39 0362 1826711
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio