L'ampia gamma Pilz è in grado di soddisfare svariate applicazioni in ambito sensori e protegge gli operatori da movimenti che sono causa di pericolo. Se, ad esempio, fosse richiesto un intervento attivo nel processo di produzione, le barriere fotoelettriche Pilz sono la protezione ideale per dita, mani o per il corpo. Quando è necessario supervisionare la posizione di saracinesche e calotte, è possibile implementare gli interruttori di sicurezza Pilz. Anche per il bloccaggio e la messa in sicurezza di ripari mobili, Pilz ha la soluzione giusta, grazie al sistema modulare per ripari mobili. Un'ulteriore opzione per la messa in sicurezza delle zone pericolose è offerta dall'impiego di sensori tattili, come il tappeto di sicurezza oppure il sistema di supervisione e controllo 2D o 3D mediante sistemi di visione di sicurezza con telecamera di Pilz.
La gamma per il settore d'industria Imballaggio
Di seguito è disponibile una panoramica su gamme di prodotto, servizi e prestazioni Pilz per l'automazione sicura degli impianti di imballaggio. Sia che si tratti di sensori, tecnologia di controllo, di azionamento, dispositivi di comando o soluzioni di visualizzazione, Pilz è a fianco del cliente in qualità di partner competente, in grado di supportarlo in modo professionale nella realizzazione efficace ed efficiente di progetti nel settore dell'Imballaggio. Questa offerta è completata ovviamente da una consulenza individuale e da servizi su misura, quali corsi di formazione e training di tipo tecnico.
Macchine per imballaggio sicure: con i sensori Pilz
Sicurezza per macchine e persone: con la tecnologia di sicurezza per impianti di imballaggio
Implementate la tecnologia di controllo sicura Pilz per ridurre al minimo e in modo permanente i pericoli per persone e macchine. Basandosi sull'entità e la complessità delle esigenze specifiche di ciascun cliente, Pilz è in grado di offrire la soluzione ideale: ad esempio, è opportuno implementare i moduli di sicurezza PNOZ se questi ultimi si devono occupare del controllo di un numero ridotto di funzioni di sicurezza in applicazioni di bassa complessità. Qualora sia richiesto supervisionare un numero maggiore di funzioni di sicurezza, è raccomandabile avvalersi dei sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti. Per impianti di grandi dimensioni ad elevata complessità e con numerose funzioni di sicurezza, Pilz propone il sistema di automazione liberamente programmabile PSS 4000.
Tecnologia di azionamento sicura ed efficiente sul piano energetico per il settore dell'Imballaggio
Grazie alla tecnologia servo-drive e alla competenza del "Safe Motion", Pilz realizza in modo sicuro ed efficiente l'automazione degli impianti di imballaggio. Sia si tratti di retrofit o di installazione di una nuova macchina, il concept e la strategia di azionamento modulare semplificano entrambe le operazioni. Con i sistemi di Motion Control, Pilz offre soluzioni di azionamento sicure per la sincronizzazione di soluzioni monoasse o a più assi. Utilizzate i moderni servo-drive Pilz come sistemi di Motion Control per il funzionamento delle più diverse tecnologie motore, quali servomotori o motori asincroni e lineari. Pilz propone un programma completo di servomotori, inclusi molteplici accessori in grado di offrire la soluzione giusta per ogni tipologia di task di azionamento.
Controllo e supervisione professionali dei processi macchina
I dispositivi di comando e segnalazione vengono implementati laddove sussistono situazioni pericolose per i propri collaboratori. Per ovviare a tali pericoli, Pilz offre una vastissima gamma completa di pulsanti di arresto di emergenza. Il lavoro entro l'area di pericolo di una macchina può essere reso sicuro grazie ai dispositivi di comando e ai pulsanti di enable Pilz. Per la scelta invece dei tipi di azionamento e per la regolamentazione delle autorizzazioni di accesso sono disponibili i selettori di modalità operativa. Grazie ai PMI Pilz, il cliente può spaziare tra una vastissima gamma di prodotti che va dal dispositivo di diagnostica, passando per il pannello di visualizzazione provvisto di software specifico, fino al pannello di controllo. Una diagnostica e una visualizzazione professionali degli impianti riducono i tempi di fermo macchina, migliorando quindi la redditività.
Servizi per il settore d'industria dell'Imballaggio
Pilz propone un'offerta vasta e completa in consulenza, engineering e formazione continua sulla sicurezza delle macchine e l'automazione; è inoltre a completa disposizione del cliente per consulenze in materia di valutazione del rischio e per redigere un concept o un'analisi di sicurezza. Pilz si avvale di ingegneri esperti che, se richiesto, sono in grado di svolgere l'integrazione completa del sistema in loco presso il cliente. Per approfondire conoscenze e competenze, Pilz offre una gamma completa ed esaustiva di corsi di formazione aventi per tema norme e direttive, costruzione, azionamento e manutenzione. Anche il training certificato TÜV per Certified Machinery Safety Expert (CMSE®) è lo strumento ideale per conseguire una competenza approfondita in materia.
Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it