Sistema di sicurezza modulare per il controllo del trasporto su rotaia PSSrail

Sicuro. Modulare. E per la digitalizzazione del settore ferroviario.

Immagine del prodotto PSSrail su sfondo grigio

Con PSSrail, Pilz presenta un sistema modulare sicuro per il controllo del trasporto su rotaia che rivoluziona la digitalizzazione del settore ferroviario. Grazie a una certificazione di conformità per il settore ferroviario e a elevatissimi standard di sicurezza fino a SIL 4 il sistema soddisfa tutti i requisiti di sicurezza. La sua modularità garantisce di realizzare in modo ottimale e flessibile ogni requisito specifico, in funzione delle proprie esigenze. Con PSSrail, Pilz punta su standardizzazione e apertura.

Il sistema di controllo è compatibile con lo standard EULYNX e apre la strada per l’implementazione di progetti di digitalizzazione nell’infrastruttura ferroviaria. È nella combinazione di queste funzioni che risiedono gli aspetti di innovazione e unicità di PSSrail: il sistema racchiude tutte le funzioni per soddisfare i task di controllo attuali e futuri lungo l’intero percorso.

Pioniere nella digitalizzazione del settore ferroviario

PSSrail può essere utilizzato per le più svariate applicazioni nell’ambito della Tecnica di segnalazione, compresi scambi ad azionamento elettrico locale o passaggi a livello come pure in cabine di manovra digitali. Come Object Controller Platform, PSSrail può ad esempio essere impiegato per controllare e comandare i componenti sul campo lungo i binari in modalità digitale, garantendo affidabilità e convenienza. Con PSSrail è disponibile una soluzione di comando pronta alla digitalizzazione anche durante il normale funzionamento e alla conversione ad es. allo standard EULYNX.

Binari ferroviari con numeri digitali sulla sinistra

I vantaggi in breve:

  • Soluzione digitale: consente la digitalizzazione dell’infrastruttura ferroviaria mediante RaSTa e EULYNX e supporta la migrazione dello standard unitario EULYNX 
  • Modularità e principio modulare: grazie alla struttura modulare, la configurazione può avvenire in modo personalizzato, in funzione di esigenze e requisiti specifici  
  • Flessibilità: possibilità di impiego in tutte le applicazioni possibili per il settore ferroviario nell’ambito della tecnica di segnalazione, ad es. come Object Controller Platform  
  • Certificazione: fino a Safety Integrity Level 4 (SIL 4) e certificazione secondo le norme EN rilevanti per settore ferroviario
  • Apertura: nessun Vendor Lock-in in quanto il sistema per il settore ferroviario di Pilz può essere integrato in qualsiasi soluzione

La gamma di prodotti Pilz:

Il sistema di controllo modulare e sicuro per il trasporto su rotaia PSSrail è costituito da un lato dal sistema di controllo effettivo compatibile con SIL-4 e da diversi moduli hardware, tra cui un modulo CAN per garantire l’integrazione semplice dei sistemi esistenti. Dall’altro, PSSrail dispone anche di una suite di software per la programmazione o la configurazione di programmi applicativi. In una libreria software sono memorizzati blocchi funzionali dotati di certificazione per il settore ferroviario che consentono di effettuare l’implementazione in modo semplice e rapido. Grazie al principio modulare, gli utenti possono creare soluzioni personalizzate atte a soddisfare le esigenze specifiche.

Vuoi saperne di più sulle soluzioni di automazione per il settore ferroviario?

Soluzioni di sicurezza modulari Pilz

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: supporto@pilz.it

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+39 0362 1826711
Mail: info@pilz.it

“Come possiamo aiutarti?


 

 


* Campo obbligatorio