I moduli di ingresso e uscita possono essere combinati individualmente a seconda delle esigenze specifiche. E' disponibile una vasta gamma di moduli I/O per l'elaborazione di segnali standard, di sicurezza, digitali e analogici. Per i successivi adeguamenti del sistema è sufficiente aggiungere o sostituire i moduli. E' così possibile rispondere alle diverse esigenze in maniera molto flessibile. PSSuniversal rappresenta una soluzione unica nel suo genere per la gestione di funzioni di automazione e sicurezza in un unico sistema.
PSSuniversal – Moduli I/O per sistemi di controllo e sistemi I/O
Combinazioni individuali

Moduli I/O, la soluzione flessibile – I vantaggi
- composizione personalizzata dei moduli di ingresso/uscita per sistemi I/O e il sistema di controllo PSSuniversal
- possibilità di gestire funzioni di controllo standard e di sicurezza
- precisione di adattamento alle necessità grazie alla fine granularità del sistema
- semplicità di sostituzione dei moduli per adeguamenti successivi del sistema
- struttura hardware identica del sistema di I/O remoti e del sistema di controllo
- possibilità di passare a una classe di prestazioni superiore con la semplice sostituzione del modulo principale

Panoramica delle caratteristiche dei moduli I/O

- per l'elaborazione dei segnali di sicurezza o standard, digitali o analogici.
- è possibile montare in serie fino a 64 moduli a scelta
- Moduli di alimentazione per la creazione di diversi gruppi di potenziale o come modulo di refresh per classi di prestazioni superiori
- I moduli base come unità di supporto per i moduli garantiscono una sostituzione semplice in caso di adeguamento del sistema
Moduli I/O – pronti per le più svariate applicazioni
Sono disponibili numerosi moduli di ingresso e uscita per la sicurezza funzionale e per funzioni di controllo standard in svariate applicazioni. Grazie alla fine granularità del sistema, questo può essere adattato con estrema flessibilità a diversi moduli periferici.
Moduli resistenti alle alte temperature
Gli ambienti particolarmente gravosi necessitano di componenti robusti in grado di funzionare anche con escursioni termiche elevate. A questo scopo sono disponibili moduli speciali PSSuniversal contrassegnati da una T nella denominazione. Questi moduli possono essere impiegati in tutte quelle situazioni in cui il riscaldamento del quadro elettrico risulterebbe costoso o poco conveniente oppure in cui le temperature sono estremamente elevate. Questi componenti resistono senza problemi a umidità e condensa a temperature comprese tra -30 °C e + 60 °C con un grado di contaminazione 2.

Personalizzati come la vostra applicazione
Nostra gamma di prodotti: Moduli I/O per sistemi di controllo e sistemi I/O
Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: supporto@pilz.it