Per il sistema I/O PSSuniversal 2 sono disponibili numerosi moduli I/O per l’elaborazione dei segnali sicuri, non sicuri e digitali. E’ possibile configurare il sistema in base alle proprie esigenze e combinare in modo flessibile funzioni standard e di sicurezza. Con PSSuniversal 2 è possibile modificare in un secondo momento il sistema con la massima semplicità. La configurazione viene eseguita nel tool software PASconfig di Pilz.
PSSuniversal 2 - Moduli I/O per il vostro sistema I/O
Combinazione libera per l’applicazione del cliente
Novità: area di impiego estesa per il sistema I/O remoto PSSuniversal 2!
Per il sistema I/O remoto PSSuniversal 2 sono disponibili i nuovi moduli elettronici con uscite e ingressi analogici per segnali di tensione e di corrente! Un modulo elettronico aggiuntivo dotato di 6 ingressi digitali per i segnali 120 V AC consente l’impiego con tensioni di rete, come ad esempio quella prevista per il mercato americano.
Tutti i moduli elettronici sono idonei sia per il modulo principale con PROFINET / PROFIsafe come pure con EtherNet/IP / CIP Safety. In questo modo è possibile implementare i moduli indipendentemente dalla rete di controllo utilizzata e dal protocollo. La comunicazione tra i moduli principali e quelli elettronici avviene con il supporto del modulo. È così possibile sostituire o riconfigurare i moduli elettronici durante il funzionamento senza dovere disattivare la struttura generale. Ciò riduce i tempi di fermo della macchina. È la soluzione ideale per l’automazione di ogni impianto!
Moduli I/O, la soluzione flessibile – I vantaggi
- Adattabili con precisione ai singoli fabbisogni grazie alla granularità fine del sistema
- Semplicità di sostituzione dei moduli per adeguamenti successivi del sistema
- Sicurezza funzionale come funzione base
Panoramica delle caratteristiche dei moduli I/O
- Diagnostica precisa e puntuale, localizzazione rapida di guasti ed errori e relativa risoluzione/eliminazione
- Dimensioni ridotte al minimo grazie all’elevatissimo grado di compattamento con un massimo di 16 canali in 12,5 mm
- Sviluppo e struttura misti di funzioni standard e di safety
- Possibilità di montare 64 moduli max in sequenza personalizzata
- Un backplane in qualità di unità di supporto per i moduli assicura una sostituzione semplice in caso di adeguamenti di sistema
Speciale. Come la vostra applicazione di settore
La gamma di prodotti Pilz: Moduli I/O per il vostro sistema I/O
Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it