Italia | italiano

Aggiornamento firmware modulo principale PSS 4000

Esempio: Aggiornamento firmware dalla versione firmware 1.5.0 alla 1.6.0

Come eseguire l'aggiornamento del firmware del modulo principale PSS 4000:

  • Controllare se la scheda SD è inserita nel dispositivo PSS 4000.
  • Collegare il PC direttamente con il modulo principale PLC o con il modulo principale I/O.
  • Modificare l'area dell'indirizzo IP del PC in quella del dispositivo (esempio PC:169.254.1.5 e PSS:169.254.1.1).
  • Attivare il modulo principale PSS 4000.
  • Avviare PAS4000.
  • Fare clic sul pulsante "Editor rete online".

 

  • Infine, fare clic in alto a destra su "Scansione rete".
  • La scansione potrebbe richiedere un po' di tempo.
  • Ora il dispositivo è visualizzato. Se nella riga del dispositivo compaiono luci lampeggianti, la connessione è stabilita in modo corretto. Solo in quel caso è possibile procedere con l'aggiornamento del firmware!
  • Selezionare il file firmware giusto per il proprio modulo principale PSS 4000 (esempio: PSSu_H_PLC1_FS_SN_SD-1_6_0)
  • Fare clic su "Apri" per continuare.
  • Il file del pacchetto del firmware viene caricato.
  • Fare clic su "OK".
  • Caricare il file ZIP del firmware per il modulo principale PSS 4000.
  • Fare quindi clic con il pulsante destro del mouse sul proprio dispositivo.
  • Selezionare "Upload file pacchetto firmware".
  • Avviare l'aggiornamento del firmware.
  • A tale scopo, fare nuovamente clic con il tasto destro del mouse sul proprio dispositivo.
  • Selezionare "Esegui aggiornamento firmware".

Downloads

  • Fare clic su "Sì" per continuare.
  • Si avvia l'aggiornamento del firmware.
  • È possibile che questa operazione richieda un po' di tempo.
  • L'aggiornamento del firmware è stato completato correttamente.
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
E-mail: techsupport@pilz.it