24 nov 2020

Rendi rapida ed efficace la diagnostica del tuo sistema di sicurezza con il Safety Device Diagnostics di Pilz!

È noto come la diagnostica industriale sia ad oggi una delle attività fondamentali per garantire l’efficienza e la continuità operativa di qualsiasi impianto industriale.

Nell'ottica di una riduzione degli interventi di assistenza e dei tempi di fermo macchina, Pilz propone il sistema SDD – Safety Device Diagnostics – grazie al quale è possibile accedere alle informazioni diagnostiche dei sensori di sicurezza PSENcode e PSENmlock ad esso collegati.
Tecnicamente, si tratta di un sistema costituito da un modulo fieldbus al quale vengono collegati fino ad un massimo di 16 sensori (in serie o cablati singolarmente) compatibili con SDD.

Per quanto attiene alla tipologia di dati trasmessi, è possibile distinguerne tre:

  1. Dati di processo (ciclici): informazioni e comandi relativi alle funzioni di sicurezza (OSSD, blocco, stato GPIO).
  2. Dati del dispositivo (aciclici): numero di serie, versione del sensore, identificativo attuatore etc.
  3. Dati di configurazione: come il comportamento del comando dei sensori di sicurezza con blocco del riparo.

In particolare, le informazioni di diagnostica vengono visualizzate direttamente sul display a bordo, via fieldbus (Profinet, Ethernet IP e Modbus TCP) oppure anche via webserver e sono suddivise nelle seguenti aree:

  • Informazioni sul dispositivo (device info): indica se viene utilizzato il sensore di sicurezza corretto e se questo funziona in maniera adeguata.
  • Cronologia dispositivi (device history): indica i messaggi di stato precedenti.
  • Eventi dispositivo (device event): indica tutti gli errori associati ai sensori di sicurezza collegati.

Dunque, se pensi che il sistema SDD possa rappresentare la soluzione diagnostica che stavi cercando, resta aggiornato sulle sue applicazioni e modalità d’uso e scarica qui tutto il materiale di tuo interesse.

 

SDD – Safety Device Diagnostics
Top
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Contatto per la stampa

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+39 0362 1826711
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio