PES - Bedienfeld Bedienen und Beobachten

Schulungssystem zur professionellen Unterrichtsunterstützung: Die wichtigsten Bedienen und Beobachten-Funktionen

Bedienfeld Bedienen und Beobachten

Das PES - Bedienfeld Bedienen und Beobachten ist ein Teil der viele Module umfassenden Pilz Education Systems PES. Diese modularen Schulungssysteme bestehen aus modernen, industriell eingesetzten Bauteilen für den praktischen Unterricht.

PES simulieren die Funktion einer Maschine oder Anlage und werden zu Trainingszwecken eingesetzt. Sie bestehen aus verschiedenen Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen, übersichtlich auf einem Bedienfeld angeordnet.

 

Optimales Hilfsmittel für den Wissenstransfer im Bereich der sicheren Automatisierung

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Lernsystemen, deren Funktionen und die bestellbaren Varianten.

Pilz Education Systems PES

Modulare Schulungs-und Lernsysteme

Mit dem Bedienfeld Bedienen und Beobachten die Automatisierung komplett im Blick haben

Bedienfeld Bedienen und Beobachten

Das Bedienfeld Bedienen und Beobachten bildet die Visualisierung einer kompletten Maschine oder Anlage ab. Im Unterricht können so die Funktionen von Human Machine Interfaces verdeutlicht werden und z.B. das Auslesen der Diagnosedaten aus verschiedenen Steuerungen sowie die Fehlersuche erlernt werden.

Das alles befindet sich auf dem Bedienfeld: Visualisierungsterminal PMIvisu inkl. der Visualisierungssoftware PASvisu für einen umfassenden Überblick über eine gesamte Maschine. Der Betriebsartenwahlschalter PITmode ermöglicht die Wahl der Betriebsart zur Maschinensteuerung sowie die Regelung der Zugangsberechtigung des Bedienpersonals.

Lernziele des PES - Bedienfeld Bedienen und Beobachten

  • Visualisierung aller Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen einer Maschine oder Anlage
  • Auslesen von Diagnosedaten aus unterschiedlichen Steuerungen
  • Fehlersuche mithilfe des Pilz Human Machine Interface PMI
  • Auswahl und Zuteilung von Betriebsarten

Unser Produktspektrum: PES - Bedienfeld Bedienen und Beobachten

Bedienfeld Bedienen und Beobachten

Schulungssystem-Modul mit dem Human Machine Interface PMIvisu, Visualisierungssoftware PASvisu sowie dem Betriebsartenwahlschalter PITmode.
Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at