Para evitar perigos para pessoas, estão prescritas distâncias mínimas entre o local de perigo e o dispositivo de segurança. Elas servem para evitar amassamentos de partes do corpo.
Eficácia de dispositivos de proteção por meio de distâncias mínimas
As distâncias mínimas se compõem de duas partes:
- A velocidade do passo ou da passagem das mãos multiplicada pelo tempo de reação do sistema e
- um acréscimo que depende da altura do local de perigo e da altura do dispositivo de proteção. Este acréscimo pode ser de até 1.200 mm.
Norma para distâncias mínimas em máquinas
Norma | Título |
---|---|
EN ISO 13854 | Segurança de máquinas Distâncias mínimas – para evitar amassamentos de partes do corpo |
Locais principais
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Suporte Técnico
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com
Este artigo foi útil?