As normas C são normas de produtos que contêm exigências detalhadas para máquinas especiais com referências a normas B. Duas instituições participaram da elaboração dessas normas: o CENELEC para normas europeias e o CEN para especificações elétricas.
Resumo de normas específicas de produtos (normas C)
Normas de produtos
As normas C mais importantes
Prensas | |
---|---|
Segurança de máquinas-ferramenta - prensas - parte 1: Exigências gerais de segurança | EN ISO 16092-1 |
Segurança de máquinas-ferramenta - prensas - parte 2: Exigências de segurança para prensas mecânicas | EN ISO 16092-2 |
Segurança de máquinas-ferramenta - prensas - parte 3: Exigências de segurança para prensas hidráulicas | EN ISO 16092-3 |
Segurança de máquinas-ferramenta - prensas - parte 4: Exigências de segurança para prensas pneumáticas | EN ISO 16092-4 |
Prensas dobradeiras | EN 12622 |
Máquinas de plástico e borracha | EN 289 |
Robôs industriais | |
---|---|
Parte 1 Robô Parte 2 Sistemas robóticos e integração | EN ISO 10218-1/2 |
Robôs colaborativos | ISO TS 15066 |
Centros de usinagem | |
---|---|
Segurança de máquinas-ferramenta - centros de usinagem, fresadoras, máquinas transfer - parte 1: Exigências de segurança | EN ISO 16090-1 |
Máquinas de processamento de têxteis | EN ISO 11111-1 a -7 |
Máquinas de marcenaria | EN ISO 19085-1 a 17 |
Máquinas de processamento a laser | EN ISO 11553-1 a -3 |
Máquinas de embalagens | EN 415-1 a -10 |
---|
Máquinas de papel | |
---|---|
Segurança das máquinas: exigências de segurança para a construção e montagem de máquinas de processamento sob pressão e de papel | EN 1010-1 a -5 |
Segurança das máquinas: exigências de segurança técnica para a construção e montagem de máquinas para a fabricação de papel e equipamentos | EN 1034-1 a -16 |
Máquinas de termoformagem | EN 422, EN 12409 |
---|
Tornos | EN ISO 23125 |
---|
Sistemas para fundição de metais sob pressão | EN 869 |
---|
Transportadores contínuos (esteiras transportadoras) | EN 619 |
---|
Portões elétricos | EN 12453 |
---|
Sistemas de transporte guiados automaticamente (FTS) | EN ISO 3691-1 a 6 |
---|
Locais principais
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Suporte Técnico
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com
Este artigo foi útil?