Como irmão mais velho do relé de segurança PSENmech, o seguro dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech é uma solução econômica para o monitoramento seguro de dispositivos de proteção móveis e separadores. A porta de segurança é bloqueada de maneira segura até que o movimento perigoso da porta seja parado. Um reinício não intencional do movimento perigoso é evitado enquanto a porta estiver aberta.
Dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech
PSENmech: e a porta permanece fechada!
Amplie o PSENmech com a trava de segurança PSENbolt
Combine o dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech com a trava de segurança PSENbolt e obtenha uma solução completa de trava mecânica, maçaneta e dispositivo de travamento de segurança.
A trava de segurança está disponível em diversas variantes. Você pode escolher entre as variantes padrão e as variantes com chave. Estas últimas possibilitam o bloqueio da trava em uma posição determinada e impedem, desse modo, o reinício indesejado da máquina, por exemplo, durante a manutenção.
Solução básica econômica para o monitoramento da porta de proteção com bloqueio seguro: vantagens
- Adequado para portas transitáveis graças a opções de destravamento de fuga e de emergência
- Flexibilidade e rapidez na instalação graças a diferentes atuadores e ao conector M12
- Longa vida útil do produto graças a cabeçotes e atuadores 3D de metal
- Gabinete impermeável resistente a sujeira e poeira
- Adequado para a conexão em módulos descentralizados, como PDP67, graças a versões de produto com 5 polos
- Solução segura completa, por exemplo, com minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2
Características do dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech
- Monitoramento da posição de dispositivos de proteção móveis conforme a norma EN 60947-5-1
- projetado para aplicações até PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL CL 3 segundo EN/IEC 62061 (para exigências maiores, devem ser usados dois aparelhos)
- Força de bloqueio: 1500 N
- Direções de acionamento: 5 (inclusive de cima)
Possibilidades de aplicação do dispositivo de travamento mecânico de segurança
O dispositivo de travamento de segurança PSENmech é adequado para a proteção de pessoas e de processos e pode ser utilizado em inúmeras indústrias e aplicações, como indústria de embalagens e automobilística ou nas máquinas operatrizes.
Principalmente ao procurar por uma solução básica econômica para o monitoramento da porta de proteção, o dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech é a escolha certa para a sua aplicação. O PSENmech pode ser complementado com um destravamento de fuga ou um destravamento de emergência.