Kit de medição de colisão PRMS para colaboração entre pessoas e robôs

O conceito completo para a validação das suas aplicações de CHR

Kit de medição de colisão PRMS para colaboração entre pessoas e robôs

Colaboração entre homens e máquinas: não existem robôs seguros, somente aplicações robotizadas seguras.

A crescente interação entre pessoas e robôs requer novas soluções na área da robótica. O Pilz Robot Measurement System PRMS (sistema de medição por robôs da Pilz) auxilia você no percurso para uma colaboração entre pessoas e robôs (CHR) segura e em conformidade com as normas e prescrições da ISO/TS 15066. Com o kit de medição de colisão PRMS, você valida as aplicações de pessoas e robôs ao determinar a força e a pressão que resultariam de uma possível colisão.

Graças ao nosso conceito completo, você trabalha sempre com o mais recente produto para a medição da colisão. O PRMS está disponível para compra ou locação . A medição em conformidade com as normas é garantida com atualizações de software além da calibragem periódica.

Experimente o kit de medição de colisão PRMS em ação: Medição de colisão normatizada conforme a ISO/TS 15066

A colaboração entre pessoas e robôs faz grandes exigências à segurança, pois as pessoas e os robôs dividem uma mesma área de trabalho sem cercas de proteção.
Por isso, a especificação técnica ISO/TS 15066 foi publicada para proteger os trabalhadores. Conforme a ISO/TS 15066, os limites da dor no caso de uma possível colisão devem ser considerados nas aplicações de CHR do método 4 (sem grades de proteção). Se o encontro entre uma pessoa e um robô permanecer dentro dos limites definidos, a aplicação estará em conformidade com a norma. Por isso, as respectivas medições são necessárias em cada aplicação entre pessoa e robô. Saiba mais sobre o PRMS no vídeo.

Funcionamento do kit de medição de colisão

Medição da força

O aparelho de medição da força é equipado com molas e sensores para medir as forças atuantes no corpo humano.
As nove molas distintas estão equipadas com diferentes constantes de tensão e são utilizadas na medição de força para se ajustarem às várias regiões do corpo.

Medição de pressão

Com a ajuda das películas de medição de pressão, a pressão local é medida e compensada com os valores limite especificados na norma.
Para a validação e a digitalização dos valores de medição de força, bem como para a criação de relatórios de teste, está disponível uma ferramenta de software fácil. 

Medição de colisão com ajuda do PRMS

O conceito completo

Kit de medição de colisão PRMS
  • Locar ou comprar: dependendo da necessidade
  • *Treinamento prático de um dia
  • Medidor de força PRMS
  • Filmes de indicação da pressão
  • Elementos de compressão
  • Scanner para a avaliação dos filmes de indicação da pressão
  • Pacote de pós-venda sofisticado: inclui calibragem e atualizações de software
  • Mala de transporte robusta

*Ao comprar o kit PRMS, o treinamento está incluído. Ao locar o kit PRMS, o preço do treinamento do produto depende do período de locação.

O PRMS oferece apoio no caminho para uma aplicação de robôs mais segura

  • Medição de pressão e força em conformidade com as normas
  • validação precisa
  • utilização voltada à prática
  • Método de medição padronizado
  • Avaliação realistas de locais de trabalho
  • utilização simples com elementos de medição de fácil manuseio
  • Software com ferramentas de protocolo: para avaliação, visualização e documentação simples
  • Adaptação flexível a condições ambientais, p.ex., com molas livremente acessíveis

Características do kit de medição de colisão

PRMS em detalhes
  • Processamento robusto
  • Componentes de alta qualidade
  • Molas livremente acessíveis
  • Software licenciado com ferramentas de protocolo

Portfólio de produtos: Kit de medição de colisão PRMS

Kit de medição de colisão PRMS

O kit de medição de colisão PRMS é utilizado para a validação das colaborações entre pessoas e robôs, servindo para o registro da força e da pressão resultantes de uma possível colisão. O PRMS está disponível para ser comprado ou alugado.

Peças de reposição PRMS

As peças de reposição do kit de medição de colisão PRMS incluem molas, películas de medição da pressão e elementos de compressão, bem como scanners e folha de calibragem.
Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: info@pilz.de

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: techsupport-br@pilz.com

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: vendas@pilz.com.br

O que podemos fazer para você?


 

 


* Campo obrigatório