Padrão Ethernet
- Índice de transmissão: 100 MBit/s
- máx. comprimento de segmento: 100 m
- Meio: Cabo UTP, 2 pares de fio, categoria -5
- Impedância do cabo: 100 Ohm
- Conexão: Conector RJ45 de 8 pólos
- Topologia: Ponto a ponto, estelar (via Hub)
Com a definição de 100BaseT4, a topologia física é separada da lógica. Os componentes como cabo, tomadas de parede RJ45, painel de correção, etc, devem ser projetados de acordo com categoria 5 para índice de transmissão de 100 MHz.
- Hub
- Categoria
- Segmento
- Topologia