Equipamentos de proteção são necessários para proteger pessoas o máximo possível contra perigos ocasionados por uma máquina em funcionamento. Em primeira linha, estes são grades ou barreiras, que dificultam fisicamente o acesso à máquina. Todavia, ocasionalmente, não é possível ou mesmo apropriado escolher dispositivos de proteção fixos. Nesse caso, a escolha recai sobre soluções técnicas de comando, as quais, quando uma pessoa se aproxima de uma fonte de perigo, desligam a máquina ou parte dela ou estabelecem de outro modo um estado seguro.
Escolha dos dispositivos de proteção

Se também este tipo de proteção contra perigos falhar ou se, apesar da aplicação das medidas citadas, ainda restarem potenciais de perigo, a última possibilidade é a técnica de segurança orientadora: por exemplo, no manual de operação ou na máquina, é feita referência a perigos residuais.
Visão geral sobre a área
Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil
Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport@pilz.com.br