A EN 61508, série “Segurança funcional de sistemas elétricos/eletrônicos/eletrônicos programáveis”, é considerada uma norma básica de segurança que, independentemente da aplicação, trata da segurança funcional de sistemas elétricos, eletrônicos e eletrônicos programáveis. Sendo assim, ela é a norma fundamental sobre o tema segurança funcional de sistemas de comando. Com esta norma, são definidas as exigências a sistemas de segurança na segurança de instalações. Deve ser considerado que a EN 61508 não é harmonizada. Esse requisito é validado apenas pela norma setorial EN 62061.
EN 61508: Segurança funcional de sistemas de comando
Conteúdos da série EN 61508
Ciclo da vida útil da segurança
Na primeira parte da norma é considerado o ciclo completo da vida útil da segurança com exigências detalhadas aos procedimentos e ao conteúdo de passos individuais. Esta parte é de grande importância, tanto para fabricantes de máquinas quanto para fabricantes de componentes de segurança.
Projeto de sistemas elétricos e seus respectivos softwares
Outro foco da norma está no projeto de sistemas elétricos e seus respectivos softwares. Os fabricantes de componentes de segurança provavelmente serão os que mais se beneficiarão com a norma.
Entretanto, para determinação do nível de segurança, recomendam-se para os usuários finais ou integradores de sistemas, no lugar da série EN 61508, as normas EN 62061 ou EN ISO 13849-1/2 que são muito menos complexas. Neste padrão de “segurança funcional” (EN 62061), as exigências a esses sistemas são divididas de modo geral em Safety Integrity Levels (SIL 1-4). Por isso, aparelhos, sensores ou controles devem conter uma classificação SIL.
Normalização da série EN 61508
A norma EN 61508 da série "Segurança funcional de sistemas elétricos/eletrônicos/programáveis relacionados à segurança" é composta das seguintes partes:
Parte 1: Introdução ao conceito de segurança funcional,
resumo das normas da série IEC 61508
Parte 2: Exigências quanto aos sistemas elétricos/eletrônicos/eletrônicos programáveis
relativos à segurança
Parte 3: Exigências quanto ao software
Parte 4: Termos e abreviações
Parte 5: Exemplos para verificação da classificação da integridade de segurança
Parte 6: Diretriz de aplicação para Parte 2 e Parte 3
Parte 7: Instruções de aplicação sobre métodos e medidas
Situação legal da EN/IEC 61508
Uma vez que a série EN 61508 não está listada no Diário Oficial da UE para implantação de uma diretriz europeia (não está harmonizada), falta o chamado “efeito de presunção”: Por isso, no caso de aplicação exclusiva da norma, o projetista do controle não pode ter certeza de ter cumprido todas as exigências relevantes da respectiva diretriz europeia. Porém, nas normas IEC e ISO, frequentemente há referência à IEC 61508. De certo modo, ela readquire com isso de modo indireto certa importância.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com