Brasil | português

Equipamentos de segurança técnica

Quais valores de segurança funcional podem ser admitidos para o cálculo de uma função de segurança (com PAScal) para um sensor PT100? Existem valores padronizados para este fim no banco de dados genérico, por exemplo, para os componentes pneumáticos?

Para o cálculo de uma função de segurança no PAScal, podem ser admitidos os seguintes valores:

No anexo C da norma EN ISO 13849-1 estão relacionados valores normativos para componentes da tecnologia de automação. A tabela C1 trata de componentes sujeitos a desgaste. Exceto componentes hidráulicos, estão dados aqui os valores B10d para os respectivos componentes.
(O valor B10d indica a quantidade de ciclos de comutação, até que 10% dos componentes tiverem falhado de modo perigoso.)

Adicionalmente, as tabelas C2-C7 tratam de componentes eletrônicos. Aqui é informado um valor MTTFd. (O valor MTTFd é um valor estatístico, cuja determinação é realizada com base em ensaios de tempo de vida útil ou em um prognóstico de confiabilidade dos componentes utilizados. Ele é um aspecto parcial utilizado na verificação da qualidade dos componentes utilizados.)
Sensores de temperatura não estão informados em detalhes. No entanto, de acordo com a explanação dada, recomendamos tomar como base componentes que sejam semelhantes do ponto de vista do comportamento físico.

De modo geral, vale: deve ser calculado não somente o PT100 puro, mas também, se for o caso, também unidades de avaliação ou amplificadores de medição etc. aos quais o PT100 está conectado.