Brasil | português

Segurança industrial

Peças de reposição que o fabricante necessita para uma máquina antiga precisam corresponder às exigências da diretriz de máquinas atual?

Em cada caso, na manutenção de suas máquinas e instalações, o empregador precisa observar as prescrições de proteção ao trabalho (principalmente a Regulamentação de Segurança Industrial – BetrSichV) vigentes. Isto também pode valer para a aquisição de peças de reposição.

Também para peças de reposição, assim como para cada outro produto, devem ser consideradas as prescrições legais válidas no momento da colocação em trânsito. Entretanto, nem todas as peças de reposição para máquinas e instalações são classificadas na área de aplicação da diretriz de máquinas. Para estes produtos vale a Lei de segurança de produtos (ProdSG).

 

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com