Brasil | português

Conhecimentos sobre normas

A partir de quando entra em vigor a nova norma ISO 17305 e o que ela contém?

A data de introdução da IEC/ISO 17305 é o ano de 2016, com um prazo de transição de 2 anos.

A norma é planejada como união das normas EN ISO 13849 e IEC 62061. A nova IEC/ISO 17305 descreverá no futuro tanto a segurança funcional das máquinas e das instalações como também medidas ou etapas que devem ser observadas durante o processo. Esta incorporação será válida no mundo todo. O objetivo é padronização e simplificação. Isso poderá ser atingido, entre outros motivos, por que as normas válidas paralelamente no momento, EN ISO 13849 e IEC 62061, podem ser completamente substituídas. No futuro deverá existir apenas a IEC/ISO 17305.
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
Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7028
Email: techsupport@pilz.com.br