Brasil | português

Por que não consigo conectar o configurador do SafetyEYE e a unidade de avaliação?

A comunicação entre a unidade de avaliação SafetyEYEe o computador no qual o Configurador do SafetyEYE está instalado é protegida por uma chave de certificação que perdeu sua validade em 03/08/2012. A partir dessa data, não é mais possível estabelecer uma conexão entre o configurador do SafetyEYE e a unidade de avaliação. As chaves de certificação do configurador do SafetyEYE e da unidade de avaliação podem ser renovadas. Para isso, entre em contato com o suporte ao cliente da Pilz.