Brasil | português

Sistema de sensores

Barreiras de luz PSENopt

Qual é a diferença entre uma configuração BCM e uma ACM?

  • No modo BCM, você pode escolher as funções e os parâmetros básicos com a ajuda dos botões e do LED da interface de usuário (emissor/receptor).
  • No modo ACM, você pode escolher as funções e os parâmetros específicos com a ajuda do software para PC PSENopt (somente para o receptor). Para a configuração por software, é necessário o adaptador de programação PSEN op Advanced Programming Adapter.

 

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com