Accessori completi per le tue barriere fotoelettriche di sicurezza

Sicurezza e versatilità

Le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt e PSENopt II sono la soluzione ideale per tutti i settori d’industria in cui occorre soddisfare un approccio alla sicurezza privo di barriere. Per l’integrazione ottimale nell’applicazione specifica è disponibile una vasta e completa gamma di accessori: dalle colonne specchio per la protezione contro urti, collisione e vibrazioni passando per gli specchi deviatori per una messa in sicurezza su più lati, fino ai set di muting completi. Inoltre, nella sezione Tecnica e tecnologia di collegamento, è possibile scegliere tra svariati cavi, connettori e adattatori.

Con i suoi , Pilz supporta il cliente anche nel settore della sicurezza delle macchine e dell’automazione. I vantaggi sono riuniti in una vasta gamma di servizi che include consulenza, engineering e formazione.

Vantaggi

  • Accessori completi e di grande utilità
  • Integrazione ottimale nell’impianto
  • Installazione rapida e semplice
  • Approccio alla sicurezza totale

Tecnica e tecnologia di collegamento: cavi di collegamento e connettori

La vasta e completa offerta Pilz di cavi e connettori include cavi, adattatori e connettori di diversi materiali e lunghezze. Scegli il prodotto più adatto alla tua applicazione e sfrutta tutti i vantaggi di questa ampia selezione di prodotti!

Accessori per numerose aree di applicazione

Foto prodotto PSENopt II

Colonne specchio per la protezione su più lati dei punti pericolosi

Combina le tue barriere fotoelettriche di sicurezza con le colonne specchio PSENopt II per proteggere più lati di una zona pericolosa. Con una sola coppia di barriere fotoelettriche e due colonne specchio è possibile controllare fino a tre lati di accesso. Tutto ciò permette di risparmiare in termini di cablaggio, spazio e costi. Le colonne specchio sono composte da una colonna protettiva e da uno specchio integrato e possono essere utilizzate con tutte i sensori fotoelettrici PSENopt e PSENopt II Pilz.

PSENopt II adjustable base unit, fornito come optional, offre una protezione supplementare contro sollecitazioni meccaniche forti. È perfetto anche per il montaggio delle colonne specchio su superfici irregolari.

Protezione dai danneggiamenti con le colonne specchio

Con le colonne specchio è possibile proteggere le barriere fotoelettriche di sicurezza in modo ottimale da danneggiamenti, come ad esempio quelli causati dalle collisioni. Le colonne possono essere utilizzate anche per il montaggio delle barriere fotoelettriche di sicurezza nello spazio libero.

Per poterle utilizzare con la massima semplicità anche su fondi irregolari è possibile abbinarle alla base regolabile PSENopt II adjustable base unit.

PSENopt II lockout
Immagine di applicazione barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt II

PSENopt II lockout per impedire il riavvio

Con l’accessorio PSENopt II lockout di Pilz si impedisce il riavvio della macchina. Si tratta di un’azione necessaria, ad esempio, durante l’esecuzione di lavori di manutenzione all’interno di una zona pericolosa. PSENopt II lockout è costituito da un’unità di montaggio per il fissaggio laterale alla barriera fotoelettrica di sicurezza come pure di una parte girevole. Qualora si oltrepassi la zona di pericolo, si può piegare la parte girevole davanti al campo visivo della barriera fotoelettrica di sicurezza e applicarvi un lucchetto. Ne consegue che la barriera fotoelettrica di sicurezza non dispone più di campo visivo libero evitando il riavvio.

A titolo di confronto: finora era possibile impedire il riavvio solo con l’ausilio di sensori di sicurezza supplementari nella zona pericolosa oppure a fronte di ispezione visiva, quindi controllando la zona pericolosa. Con PSENopt II lockout si realizza una soluzione sicura ovviando a costi aggiuntivi per sensori di sicurezza supplementari.

Codifica integrata per tutte le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II

Per la disposizione nello spazio delle barriere fotoelettriche di sicurezza non esistono limiti. Grazie alla codifica, i sensori delle barriere fotoelettriche non interferiranno reciprocamente gli uni sugli altri, anche se adiacenti tra loro. Questo vale, in particolare, quando l’unità trasmittente della prima coppia di barriere emette raggi in direzione dell’unità ricevente della seconda coppia di barriere.

In tal caso è sufficiente configurare le barriere fotoelettriche con codifica dei raggi diversa! Sono disponibili: "Codifica A", "Codifica B" e "Nessuna codifica". La codifica è integrata in tutte le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II.

Produzione ininterrotta con il muting

Produrre con il muting

In combinazione con il sistema di sicurezza compatto PNOZmulti 2, le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II offrono la funzione di sicurezza muting. Ciò consente il trasporto del materiale in ingresso ed uscita dalle zone pericolose durante la produzione. Ne risulta un processo produttivo fluido senza inutili tempi di inattività. L’integrazione e il montaggio sono notevolmente facilitati grazie ai bracci muting supplementari. Il montaggio diretto sulle barriere fotoelettriche di sicurezza consente di risparmiare spazio senza sovrastrutture aggiuntive. È inoltre possibile montare i sensori necessari lungo i bracci muting in qualsiasi posizione, a seconda dell’applicazione richiesta. Sia per PSENopt II che anche per PSENopt sono disponibili set predefiniti per l’integrazione del muting. PSENopt advanced contiene la funzione di muting già integrata nella barriera fotoelettrica di sicurezza.

Configurazione semplice delle barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt Advanced

PSENopt Configurator semplifica la messa in servizio e la gestione delle barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt advanced. Tutti i fasci singoli sono visibili nel software: in questo modo è possibile realizzare, in un unico tool, l’intera configurazione della barriera fotoelettrica di sicurezza.

Grazie a questo strumento è possibile configurare in maniera semplice e rapida le funzioni di muting, blanking e collegamento in cascata.

Barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt Advanced

La gamma di prodotti Pilz: Accessori barriere fotoelettriche di sicurezza
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
L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio