Il futuro della digitalizzazione del settore ferroviario: soluzioni di sicurezza modulari Pilz

Il traffico su rotaia non può fare a meno della digitalizzazione: molti impianti dell’infrastruttura ferroviaria sono obsoleti e hanno l’esigenza di essere ammodernati con urgenza. Inoltre la maggior parte delle soluzioni disponibili si basano prevalentemente su soluzioni proprietarie di un numero ristretto di produttori che non sono compatibili tra loro. Questo porta a un rapporto di dipendenza, ossia al cosiddetto Vendor Lock-in.

Sicuro. Modulare. Per la digitalizzazione del settore ferroviario.

Binari che si incrociano con una combinazione di cifre

Pilz fornisce un valido supporto nelle tue sfide

Grazie a un’automazione ferroviaria digitale e moderna è possibile migliorare l’affidabilità del traffico su rotaia. Pilz è in grado di supportare il cliente con soluzioni di sicurezza di comprovata efficacia per ogni genere di requisito previsto dalla digitalizzazione per il settore ferroviario

Perché Pilz è il partner perfetto per ogni cliente?

Pilz è esperta in sicurezza

Sistema di controllo per il trasporto su rotaia PSSrail nel quadro elettrico

Questa competenza ‘core’ viene trasmessa nelle soluzioni per l’automazione ferroviaria digitale e sicura.

Con il sistema di controllo del trasporto su rotaia PSSrail Pilz offre una soluzione di sicurezza di comprovate efficacia ed efficienza per applicazioni destinate all’infrastruttura ferroviaria che richiedono un grado di sicurezza fino a SIL4. Grazie alla sua struttura modulare, risulta ideale per task di controllo e comando digitali. 

Pilz è provider di soluzioni

Operaio in una fabbrica

Dal monitoraggio e controllo dei passaggi a livello fino agli scambi ad azionamento elettrico locale e al EULYNX Object Controller : Pilz offre una piattaforma flessibile che può essere adattata a ogni singolo requisito.

Investi nell’automazione del futuro del settore ferroviario e trai vantaggio dalle innovative soluzioni digitali di sicurezza. 

Pilz è digitalizzatore

Cinque monitor su una scrivania

Pilz è pioniere nello sviluppo di soluzioni digitali per i requisiti moderni dell’infrastruttura ferroviaria.

Sostiene l’organizzazione EULYNX, che riunisce i gestori dell’infrastruttura ferroviaria dei paesi dell’Europa occidentale che si preoccupano di sviluppare e rendere disponibili standard omogenei per la nuova tecnologia modulare di segnalazione.

Partner e referenze

Pilz digitalizza la tua infrastruttura per il traffico su rotaia

Il sistema di controllo modulare di sicurezza per il trasporto su rotaia PSSrail getta le basi per la digitalizzazione dell’infrastruttura ferroviaria: Pilz offre un sistema modulare dall’utilizzo flessibile e universale che può facilmente essere adattato ai requisiti specifici. PSSrail può essere impiegato per diverse applicazioni nell’ambito della tecnica di segnalazione, quali scambi ad azionamento locale, passaggi a livello o cabine di manovra digitali. Se utilizzato come Object Controller Platform, PSSrail controlla e comanda componenti sul campo lungo i binari in modalità digitale, garantendo affidabilità e convenienza. 

I vantaggi delle soluzioni Pilz:

  • Soluzione digitale: digitalizzazione dell’infrastruttura ferroviaria mediante RasTA e EULYNX 
  • Su misura e flessibile: è una soluzione flessibile specificamente pensata per adattarsi a ogni esigenza
  • Modularità: possibilità di configurazione personalizzata e ritagliata sui requisiti specifici e pertanto possibilità di utilizzo in tutte le applicazioni per il settore ferroviario nell’ambito della tecnica di segnalazione
  • Apertura: nessun Vendor Lock-in in quanto il sistema di controllo per il settore ferroviario di Pilz può essere integrato in qualsiasi soluzione 
  • Certificazione: sicurezza fino a Safety Integrity Level 4 (SIL 4) secondo CENELEC 

Storie di successo

Ulteriori informazioni

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio