Svizzera | italiano

Sensori di sicurezza PSEN

Sensori di sicurezza per impiego industriale

Sensori di sicurezza PSEN

Pilz propone un’ampia gamma di sensori di sicurezza conformi alle Norme internazionali, certificati ed approvati dagli Enti responsabili. La gamma di sensori Pilz comprende anche un interruttore di sicurezza per il controllo delle posizioni e dei dispositivi di separazione. I sensori ottici rappresentano la soluzione ideale per il controllo di spazi e superfici. Pilz propone un’ampia gamma di barriere fotoelettriche, sistemi di visione con telecamera o sensori tattili, come i tappeti di sicurezza.

Sensori di sicurezza Pilz in combinazione con i sistemi di controllo Pilz: la soluzione ideale! Pilz offre una soluzione completa, sicura e conveniente. Oltre a garantire un' efficienza elevata degli impianti in ambito industriale, in qualità di produttore di sensori Pilz riserva particolare importanza alla protezione di uomini, macchine e ambiente.

Sensori intelligenti: filosofia di sviluppo integrale. Soluzioni modulari.

Con i sensori di sicurezza Pilz per l'impiego industriale la sicurezza è sempre garantita! Oggigiorno le produzioni sono molto "elastiche", quindi cambiano anche rapidamente. Per questa ragione sono richiesti sensori in grado di adattarsi e essere flessibili.

Per essere quindi anche perfettamente attrezzati in vista dei requisiti più rigorosi previsti per una moderna "smart factory", i sensori Pilz si sono evoluti in sistemi intelligenti con cui implementare soluzioni versatili. Principio meccanico, magnetico, RFID, ottico o basato su telecamera, è indifferente: produttività e semplicità di impiego sono i tratti salienti dei sensori di sicurezza Pilz.

Non è importante per quale sensore industriale si opti: in combinazione ai sistemi di sicurezza Pilz, alla tecnologia di azionamento adeguata e alla visualizzazione sarà possibile ottenere una soluzione completa sicura e conveniente da un unico fornitore. E il meglio deve ancora venire: le soluzioni Pilz sono espandibili singolarmente, garantendo in questo modo un'elevata flessibilità!

Sensori per la

Sensori per idee orientate al futuro

Modularità per soluzioni di sicurezza individuali

Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock con pulsantiere PITgatebox

Il ruolo dei sensori nell'automazione sta crescendo in modo esponenziale. Per questa ragione gli operatori di macchine e impianti si affidano in misura crescente a soluzioni individuali. I sistemi modulari Pilz per i ripari mobili offrono una soluzione flessibile in tal senso.

Il sistema modulare per ripari moduli racchiude svariati sensori per i ripari, come pulsantiere e accessori. Realizzate la soluzione di sicurezza più adatta alle vostre esigenze!

I vantaggi sono notevoli e numerosi: collegamento in serie conveniente, diagnostica rapida, elementi di comando e tasti supplementari e uno sblocco di emergenza opzionale.

Soluzione con un unico cavo intelligente con dati di diagnostica completi

Safety Device Diagnostics

Oltre all'adattività, la produzione del futuro richiede anche la connessione in rete. E proprio i sensori intelligenti sono imprescindibili per i processi di produzione collegati in rete. Per garantire la sicurezza funzionale ed evitare tempi di fermo macchina è necessario potere disporre di un volume di dati considerevole oltre che esaustivo.

Con Safety Device Diagnostics il problema è risolto! Grazie a SDD è possibile realizzare un cablaggio delle linee conveniente e ottenere anche una diagnostica semplice e completa dei dispositivi di sicurezza. In questo modo i dispositivi di sicurezza sono sempre e ovunque sotto controllo utilizzando i dati diagnostica. Inoltre è anche possibile intervenire con una manutenzione previdente.

Anche per la collaborazione uomo-robot i sensori di sicurezza intelligenti sviluppati da Pilz sono in grado di offrire nuove possibilità: con il tappeto di sicurezza dinamico PSENmat non si monitorano solo le superfici. PSENmat è dotato di funzione di interruttore integrata con cui è possibile controllare, ad esempio, i processi di comando delle macchine e degli impianti oppure eseguire il controllo qualità.

E per la sicurezza funzionale della movimentazione dei materiali con i robot è sufficiente fare affidamento sui sensori optoelettronici Pilz! Sia le barriere fotoelettriche PSENopt sia il laser scanner di sicurezza PSENscan si caratterizzano per una resistenza e una robustezza particolarmente elevate.

Sensori per ogni esigenza - I vantaggi in breve

  • Sensori di sicurezza per le più diverse applicazioni
  • Un ampio ventaglio di tecnologie – Ad es. meccaniche, magnetiche, RFID, ottiche o basate su telecamera
  • Elevata disponibilità e produttività combinate a massima sicurezza
  • Focus su efficienza, robustezza e resistenza, funzionamento e comando semplici
  • Risparmio in termini di costi e tempi per le attività di progettazione e messa in funzione
  • Sicurezza e qualità grazie alla certificazione secondo le norme internazionali e controllo da parte di enti certificatori
  • Sicurezza dell’investimento grazie alla compatibilità con prodotti e interfacce di altri costruttori
  • Soluzione completa da un unico fornitore: Sensori, sistemi di controllo, azionamenti e visualizzazione di Pilz
Sensori per ogni esigenza

Sensori di sicurezza PSEN - Operativi in svariati settori

La gamma di prodotti Pilz: Sensori di sicurezza