text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
244 Prodotti trovati
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
GTIN: 4046548102536
Cavo di collegamento, Power Supply, connettore maschio M12 5 poli,diritto, codifica L su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 3 m

Su richiesta
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
GTIN: 4046548102529
Cavo di collegamento, Power Supply, connettore maschio M12 5 poli,diritto, codifica L su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 0,5 m

Su richiesta
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
GTIN: 4046548102451
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, diritto, codifica Asu connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 20 m

Su richiesta
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
GTIN: 4046548102543
Cavo di collegamento, Power Supply, connettore maschio M12 5 poli,diritto, codifica L su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 5 m

Su richiesta
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
GTIN: 4046548102550
Cavo di collegamento, Power Supply, connettore maschio M12 5 poli,diritto, codifica L su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 10 m

Su richiesta
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
GTIN: 4046548102574
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, diritto, codifica Asu connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 0,5 m

Su richiesta
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
GTIN: 4046548102598
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, diritto, codifica Asu connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 10 m

Su richiesta
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
C1000014
GTIN: 4046548102567
Cavo di collegamento, Power Supply, connettore maschio M12 5 poli,diritto, codifica L su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 20 m

Su richiesta
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000017
GTIN: 4046548102581
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, diritto, codifica Asu connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 5 m

Su richiesta
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000022
GTIN: 4046548102499
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, angolare, codificaA su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 3 m

Su richiesta
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
C1000030
GTIN: 4046548102772
Cavo di allacciamento, Power Supply, connettore femmina M12 5 poli,diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 20 m

Su richiesta
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000021
GTIN: 4046548102482
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, angolare, codificaA su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 0,5 m

Su richiesta
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000025
GTIN: 4046548102727
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, angolare, codificaA su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 20 m

Su richiesta
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000024
GTIN: 4046548102710
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, angolare, codificaA su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 10 m

Su richiesta
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000038
GTIN: 4046548102864
Cavo di allacciamento, connettore femmina M12 5 poli, diritto, codificaA, sezione del conduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 0,5 m

Su richiesta
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000026
GTIN: 4046548102734
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, angolare, codificaA su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 30 m

Su richiesta
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
C1000028
GTIN: 4046548102758
Cavo di allacciamento, Power Supply, connettore femmina M12 5 poli,diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 5 m

Su richiesta
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
C1000027
GTIN: 4046548102741
Cavo di allacciamento, Power Supply, connettore femmina M12 5 poli,diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 3 m

Su richiesta
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
C1000029
GTIN: 4046548102765
Cavo di allacciamento, Power Supply, connettore femmina M12 5 poli,diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 mm², 12 A, lunghezza cavo: 10 m

Su richiesta
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000020
GTIN: 4046548102468
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, diritto, codifica Asu connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34 mm², lunghezza cavo: 30 m

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso