myPNOZ- Il relè di sicurezza modulare

Il relè di sicurezza modulare myPNOZ viene realizzato in modo personalizzato in base alle esigenze del cliente, in dimensione di lotto 1. Grazie alla semplicità di gestione, all’utilizzo flessibile e alle funzionalità smart, il controllo delle funzioni di sicurezza risulta estremamente affidabile.

Create your safety

  • Personalizzato
  • Su misura
  • Semplice

Avvio di myPNOZ Creator

Scopri di più su myPNOZ Creator

Nuovi moduli - nuove possibilità

Pilz ha ampliato in modo mirato le funzioni dei dispositivi modulari di sicurezza myPNOZ. Le funzionalità aggiuntive offrono un numero considerevolmente maggiore di opzioni di impiego e una flessibilità ancora più elevata. Il punto di forza resta sempre e comunque la possibilità di assemblaggio personalizzato all’intero dell’ormai collaudato applicativo online myPNOZ Creator nonché la semplicità di messa in servizio e di gestione di myPNOZ. Di seguito una panoramica delle nuove possibilità:

Più ingressi di sicurezza in un modulo

Il modulo di ingresso yi5 (PNOZ yi5 8DI variabile) dispone di 8 ingressi sicuri cosicché, a parità di numero di funzioni di sicurezza, è richiesto un numero inferiore di moduli. Ciò permette di risparmiare spazio nel quadro elettrico: sono quindi possibili applicazioni con massimo 30 funzioni di ingresso di sicurezza bicanale per ciascun sistema myPNOZ.

Gruppi OR in funzioni di ingresso di sicurezza

Con il modulo di ingresso yi6 (PNOZ yi6 4DI bypass) è possibile realizzare un “OR group”. In questo modo si possono quindi utilizzare in alternativa più funzioni di ingresso di sicurezza correlate. Ad esempio, se l’applicazione richiede che funzioni di sicurezza raggruppate nel funzionamento automatico possano essere escluse con un’altra funzione di ingresso di sicurezza nell’azionamento manuale.

Controllo e comando di bloccaggi per ripari

Con il modulo di ingresso yi7 (PNOZ yi7 lock) è possibile gestire e controllare il bloccaggio di sicurezza di sistemi per ripari. È la soluzione ottimale da implementare con i bloccaggi di sicurezza PSENmlock e PSENslock per il controllo dei ripari mobili. Ovviamente, il modulo è in grado di controllare e comandare anche tutti gli altri bloccaggi accessibili.

Controllo di sensori NA/NC e monocale

Il modulo di ingresso yi8 (PNOZ yi8 4DI NO/NC) è stato specificamente sviluppato per il controllo di sensori con contatto NA e NC, come ad esempio l’interruttore di sicurezza magnetico PSENmag. Può essere anche impiegato per il controllo di sensori monocanale con trigger di test, come le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt 2S/4S.

Combinazione di uscite con ritardo e con attivazione diretta

Il modulo di uscita yo5 (PNOZ yo5 2NO 2NO t) è dotato di 4 uscite, delle quali 2 uscite con ritardo di inserzione o disinserzione possono essere combinate con 2 uscite con attivazione diretta.

Uscite di segnalazione per una diagnostica semplice

Tutti i moduli di ingresso (yi) e tutti i moduli di ingresso/uscita (yio) dispongono già di un’uscita di segnalazione per la trasmissione dello stato della funzione di ingresso a un sistema di controllo principale. Questo stato può essere utilizzato per la visualizzazione della funzione di ingresso e per ulteriori funzioni standard e permette di eseguire più velocemente la ricerca di guasti/errori e l’individuazione di funzioni di sicurezza non attive.

Il tuo relè di sicurezza modulare in tre fasi

Icona myPNOZ You Create

You create

Grazie alla sua facilità di utilizzo, myPNOZ Creator ti permette di creare con estrema semplicità il tuo myPNOZ. Selezionando le funzioni di sicurezza richieste, myPNOZ Creator compone l’hardware più adatto. La funzione di simulazione consente di verificare l’assemblaggio. Se tutti i passaggi corrispondono, con pochi clic del mouse potrai ordinare il tuo myPNOZ.

  • Personalizzato
Icona myPNOZ We Build

We build

Ogni myPNOZ viene fornito preassemblato da Pilz su misura in base alla tua configurazione personalizzata in dimensione di lotto 1. Inoltre viene parametrizzato in base alle specifiche del singolo cliente, ad es. per quanto concerne tipo di avvio o ritardo. Dopo un collaudo del sistema, il relè modulare viene inviato al cliente.

  • Su misura
Icona myPNOZ You Install

You install

L’installazione di myPNOZ è semplice e rapida. Riceverai il tuo myPNOZ già “operativo”, ready for plug and play’. Per la messa in servizio non è richiesto alcun software. Anche l’onere di cablaggio è stato considerevolmente ridotto.

  • Semplice

Funzionalità e caratteristiche del prodotto

Caratteristiche peculiari del relè di sicurezza modulare sono la sicurezza personalizzata e le funzionalità smart del prodotto. È costituito da un modulo principale e da un massimo di otto moduli di espansione e assicura il controllo sicuro da 2 a 30 funzioni di ingresso, come arresto di emergenza, ripari mobili, bloccaggio barriere fotoelettriche di sicurezza, comando bimanuale IIIA/C e pulsante di enable.

  • Funzione di sicurezza principale e alimentazione della tensione tramite modulo principale
  • Disponibilità di numerosi moduli di ingresso, moduli di uscita e moduli di ingresso/uscita
  • Controllo di parti della macchina in zone di sicurezza indipendenti
  • Collegamento dei moduli via connettore BUS
  • Fino a 4 ingressi di sicurezza per ciascun modulo di ingresso, collegamento AND/OR a scelta
  • Moduli di uscita con uscite a semiconduttore o relè con/senza ritardo
  • Espansione e sostituzione di moduli nello stato integrato
  • Diagnostica mediante uscita di segnalazione e segnalazione LED

5 motivi per scegliere myPNOZ

Icona Risparmio di costi

Risparmio di costi – “Pay what you need”

Dalla vasta gamma di moduli disponibili, tu e/o myPNOZ Creator scegliete solo quelli con le funzioni effettivamente necessarie. Se i requisiti cambiano, myPNOZ può essere modificato ed esteso, garantendo così la massima flessibilità.

Icona Risparmio di tempo

Risparmio di tempo
– Messa in servizio semplice e rapida

Tu ricevi da Pilz il tuo myPNOZ preassemblato, configurato e collaudato. Pronto per la messa in servizio “plug and play” senza software supplementari e cablaggi costosi e difficili da realizzare.

Icona Incremento disponibilità

Incremento della disponibilità dell’impianto
– Disattivare dove serve

Con myPNOZ è possibile controllare parti di impianti in modo indipendente le une dalle altre, in zone di sicurezza distinte. Inoltre, è possibile realizzare a scelta collegamenti OR tra funzioni di ingresso.

Icona Prevenzione guasti

Eliminazione di errori
– Zero necessità di competenze di programmazione

In myPNOZ Creator vengono definite le funzioni di sicurezza necessarie. myPNOZ Creator sceglie in modo automatico l’hardware ottimale idoneo e la relativa sequenza dei moduli.

Icona Risparmio di spazio

Risparmio di spazio
– Meno moduli e struttura compatta

Ogni modulo di ingresso controlla due funzioni di ingresso sicure con conseguente esigenza di un numero inferiore di moduli. Inoltre la caratteristica peculiare di myPNOZ è la sua larghezza ridotta di 12,5 mm o 17,5 mm.

Flyer myPNOZ

Per tutte queste ragioni è arrivato il momento di investire su myPNOZ!

I relè di sicurezza modulari myPNOZ consentono di realizzare soluzioni di sicurezza su misura: in modo semplice, flessibile e conveniente. I vantaggi principali offerti dal prodotto e l’innovativo applicativo online myPNOZ Creator sono riassunti tutti qui.

Scarica il flyer!

Ecco come utilizzare il relè di sicurezza modulare myPNOZ

Indipendentemente dal voler mettere in sicurezza un’applicazione di piccole dimensioni con solo due funzioni di ingresso sicure oppure un’applicazione di grandi dimensioni avente fino a 16 funzioni di ingresso:
il relè modulare myPNOZ soddisfa una vasta area di applicazione e può essere impiegato in praticamente ogni impianto automatizzato.

Grazie alla gestione semplice e alla sua struttura modulare, è adattabile ed espandibile con estrema flessibilità in qualsiasi momento.
Guarda il video dell’applicazione e scopri di più sulle funzionalità e possibilità di impiego di myPNOZ.

Crea ora il tuo myPNOZ

Ulteriori informazioni

Contatto per myPNOZ Creator

Ulteriori informazioni sul myPNOZ Creator

Scopri di più su myPNOZ Creator e sull’innovativa procedura di inoltro dell’ordine.

Maggiori informazioni

 

Moduli espansione myPNOZ

I moduli myPNOZ

Scopri di più sulle proprietà dei moduli del relè di sicurezza modulare myPNOZ.

Maggiori informazioni

Flyer myPNOZ

Scarica il flyer su myPNOZ

Il flyer contiene in breve tutte le informazioni sul relè di sicurezza modulare myPNOZ.

Scarica il flyer

Contattaci segna impegno

Altre domande su myPNOZ?

Pilz è a tua disposizione per rispondere a ogni tua domanda sul relè di sicurezza modulare myPNOZ.

Contattaci
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
L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio