Soluzioni di sicurezza oppure automazione completa?

Pilz ha sempre la soluzione giusta!

In Pilz ogni progetto viene analizzato a 360°. Non importa se il cliente sia alla ricerca di una soluzione di automazione completa o abbia l’esigenza di un concept di sicurezza integrato per un impianto esistente. Pilz è sempre il partner giusto. Gli esperti Pilz sono in grado di revisionare completamente un impianto esistente come parte di un retrofit. Scopritelo insieme a noi!

Concept di sicurezza per ambienti di automazione esistenti

Impianto con componenti di sicurezza Pilz

La vostra macchina è già automatizzata? Avete già un progetto di automazione per una macchina o un impianto specifico? Non vi resta che pensare alla tecnologia di sicurezza idonea!

È sufficiente includere, già in fase di pianificazione, i pacchetti di sicurezza nell’automazione delle macchine e degli impianti. Anche se la soluzione di automazione è già implementata, è possibile equipaggiare l’impianto con i componenti di sicurezza Pilz anche in un secondo momento. E siccome i componenti Pilz sono ‘aperti’ a prodotti di terze parti, possono essere facilmente integrati in ambienti o concept di automazione esistenti.

Il nucleo delle soluzioni di automazione di sicurezza Pilz è il modulo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 con cui è possibile realizzare numerose funzioni di sicurezza. Con gli altri prodotti delle aree Sensori, Dispositivi di comando e segnalazione, Pilz offre ai propri clienti un concept di sicurezza integrato su misura per ogni singola applicazione. Richiedete ora tutte le informazioni!

I moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2

Automazione e sicurezza da un unico fornitore

Sistema di automazione PSS4000

La sicurezza è il DNA di Pilz. È al centro di tutte le applicazioni tecniche. Ai costruttori e agli utilizzatori di macchine Pilz offre sempre una soluzione completa per la sicurezza e l’automazione.

La scelta giusta è il sistema di automazione PSS 4000. La struttura modulare ne permette una configurazione personalizzata a seconda dell’applicazione e delle esigenze del cliente. A ciò si aggiungono numerose e svariate possibilità di combinazione grazie ai sensori di sicurezza, alla tecnologia di azionamento e alla visualizzazione di Pilz.

Sistema di automazione PSS 4000

Vita utile delle macchine prolungata. Con il know-how Pilz

Retrofit con Pilz

Utilizzate la tecnologia di ultimissima generazione per i vostri impianti e le macchine esistenti! Grazie a un retrofit ben progettato e realizzato, è possibile equipaggiare modelli di macchine ritenuti obsoleti con una tecnologia di controllo, sicurezza ed elettronica altamente innovativa.

I costi di retrofit sono notevolmente inferiori rispetto all’investimento per l’acquisto di una nuova macchina. Tuttavia, è necessario rispettare e attuare correttamente le norme e le direttive applicabili. Pilz è al vostro fianco: la sua specializzazione è in grado di supportarvi in modo proattivo. Le norme e le direttive correlate alla sicurezza sono complesse, sono soggette a cambiamenti periodici e risultano quindi difficoltose da gestire oltre che conoscere nel dettaglio. Pilz rappresenta un partner competente in grado di affiancarvi in ogni situazione e al quale affidarsi con piena fiducia.

Modernizzazione di macchine
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
L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio