Interruttori di sicurezza con bloccaggio

Lavorare in sicurezza e con la massima produttività - Con gli interruttori di sicurezza Pilz

Immagine prodotto Numerosi interruttori di sicurezza con bloccaggio

In quasi tutte le applicazioni si trovano dispositivi di protezione mobili, come porte scorrevoli e a battente, coperture o calotte. In presenza di movimenti inerziali pericolosi, occorre un bloccaggio di sicurezza con relativa protezione contro manipolazioni e manomissioni secondo EN ISO 14119

L’apertura dei ripari è quindi possibile solo se i movimenti potenzialmente pericolosi sono arrestati. Il riavvio è possibile solo dopo avere chiuso e bloccato i ripari. In tale circostanza non deve essere possibile eludere o manomettere i dispositivi di protezione. 

Gli interruttori di sicurezza con bloccaggio Pilz offrono la soluzione ideale per la protezione delle persone e dei processi – per un’operatività sicura e una produzione elevata.

Blocco di sicurezza. Produzione efficiente

  • Vasta gamma completa di interruttori con elevata flessibilità di progettazione delle macchine
  • Concepito per tutte le applicazioni fino a PL e secondo EN ISO 13849 e/o SIL 3 secondo EN IEC 62061
  • Risparmio di tempo e costi grazie alla semplicità di montaggio e alla possibilità di collegamento in serie con diagnostica
  • Protezione dai movimenti pericolosi della macchina grazie al controllo di interblocco e bloccaggio di sicurezza
  • Sicurezza e produttività elevate: prevenzione di interruzioni involontarie della produzione grazie alla protezione contro manipolazioni/manomissioni; possibilità di scelta libera della codifica
  • Soluzione personalizzata per ripari mobili specifica per la propria applicazione
  • Disponibilità elevata dell'impianto e lunga vita utile dei sensori
Un addetto alla produzione davanti a una macchina con interruttore di sicurezza con bloccaggio.

Proteggere persone e macchine

Stai cercando la messa in sicurezza ideale per i tuoi dispositivi di protezione mobili? Alla base della scelta del bloccaggio di sicurezza più adatto è la risposta alla domanda sul tipo di dispositivo di protezione, sul bloccaggio richiesto e anche sul Performance Level: 

Icona con simboli di dispositivi di protezione

Tipo del dispositivo di protezione

È un dispositivo di protezione accessibile o non accessibile? I dispositivi di protezione accessibili sono in larga misura le porte a battente o scorrevoli di grandi dimensioni, quelli non accessibili sono ad esempio gli sportelli o le calotte.

Icona con simbolo di un orologio

Bloccaggio del processo o bloccaggio di sicurezza 

La risposta alla questione legata al tipo di bloccaggio dipende dal tempo di arresto. Se il tempo necessario al raggiungimento del punto pericoloso è maggiore rispetto al tempo di arresto, è sufficiente un bloccaggio del processo. Se tuttavia il tempo di intervento è più breve rispetto al tempo di arresto, occorre implementare un bloccaggio di sicurezza (protezione della persona).

Icona con lettere PL

Performance Level

Il livello di protezione viene stabilito secondo EN ISO 13849-1 oppure EN 62061. Determinanti a tale scopo sono la gravità di possibili lesioni, la frequenza di esposizione al rischio e l’evitabilità dei rischi.

 

Ulteriori informazioni da leggere:

White paper Bloccaggi di sicurezza

All’interno del white paper abbiamo raccolto tutte le principali informazioni sui bloccaggi di sicurezza. Scopri tutto sulle diverse funzioni di sicurezza e sulla modalità di installazione sicura.

Download White paper

Brochure Dispositivi di bloccaggio di sicurezza

Nella nuova brochure Pilz “Dispositivi di bloccaggio sicuri, per una maggiore sicurezza e produttività” sono contenute informazioni interessati anche sulle possibilità di utilizzo dei singoli prodotti.

Download Brochure

Gli interruttori di sicurezza con bloccaggio Pilz: una panoramica

Per la sicurezza dei dispositivi di protezione mobili, Pilz propone una gamma vasta e variegata di dispositivi di bloccaggio sicuro. Questi consentono di controllare le porte in protezioni perimetrali e anche sportelli e calotte in modo efficace e conveniente: 

Modello

PSENmech 5

PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate
Applicazioni Ripari mobili accessibili e non Ripari mobili accessibili e non Ripari mobili non accessibili di piccole dimensioni Ripari mobili accessibili e non Ripari mobili accessibili di grandi dimensioni
Principio operativo Elettromeccanico Transponder Transponder Transponder Transponder
Principio di blocco Principio della corrente operativa,
principio della corrente di riposo
Principio della corrente operativa

Principio bistabile

(power-to-unlock)

Principio bistabile Principio bistabile
Funzioni di sicurezza Bloccaggio del processo, bloccaggio di sicurezza (protezione della persona) Bloccaggio del processo, bloccaggio di sicurezza (protezione della persona) Bloccaggio di sicurezza (protezione della persona) Bloccaggio di sicurezza (protezione della persona) Bloccaggio di sicurezza (protezione della persona)
Classificazione interblocco secondo EN ISO 13849-1 (controllo porta) PL c,
con esclusione di guasto PL d
PL e, Categoria 4 PL d, Categoria 3 PL e, Categoria 4 PL e, Categoria 4
Classificazione bloccaggio secondo EN ISO 13849-1 (controllo bloccaggio) PL c,
con esclusione di guasto PL d
PL d, Categoria 2 PL d, Categoria 3 PL e, Categoria 4 PL e, Categoria 4
Forza di tenuta Fzh: 1500 N
  • F1max: 1000/ 2000 N (protezione del processo)
  • F1max: 2000 N (protezione della persona)
1950 N (F1max: 3900 N) Fzh: 7500 N Fzh: 2000 N
Protezione da manipolazioni/manomissioni bassa fino ad alta fino ad alta fino ad alta fino ad alta
Sblocco ausiliario integrato - integrato integrato integrato
Sblocco di fuga opzionale (PSEN me5) - - opzionale integrato
Sblocco di emergenza opzionale (PSEN me5) - - opzionale -
Link ai prodotti PSENmech 5 PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate

 

Soluzioni di sicurezza complete per il tuo dispositivo di protezione

Per una messa in sicurezza efficiente e affidabile dei dispositivi di protezione occorre, oltre al bloccaggio di sicurezza, anche un’unità operatore integrativa e un cablaggio e una tecnica di controllo adeguati. I sensori di sicurezza Pilz possono essere collegati in serie tra loro e sono compatibili con altri prodotti e interfacce. Si integrano in modo ottimale in ogni impianto e ne permettono il retrofit successivo grazie ai componenti Pilz.

Soluzione personalizzata per ripari mobili con autorizzazione all’accesso

  • Interruttori di sicurezza con bloccaggio per la protezione di persone e processi 
  • Semplicità di utilizzo con l’unità pulsanti PITgatebox, con gestione dell’accesso integrata facoltativa 
  • Accessori complementari: dalla maniglia adatta fino allo sblocco di fuga 
  • Informazioni di stato e diagnostica complete con Safety Device Diagnostics (SDD) 
  • Modulo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2
Disegno di un’applicazione con dispositivo di protezione

La gamma di prodotti Pilz: interruttori di sicurezza con bloccaggio