Applicazioni nel settore dell’industria dell’idrogeno

Il successo del lancio sul mercato dell’intera filiera legata all’idrogeno è cruciale per tutti gli stakeholder. L’utilizzo e la trasmissione di principi consolidati a livello industriale, ad es. dall’area della sicurezza delle macchine, creano un valore aggiunto per le imprese impegnate in applicazioni nella produzione di idrogeno, in stazioni di rifornimento di idrogeno e nel consumo dello stesso. 

Sicurezza funzionale in applicazioni per l’idrogeno

Serbatoi di stoccaggio dell’idrogeno

Lo scopo è garantire la sicurezza per tutti i casi di applicazione e a tutti i possibili livelli di qualifica, dal personale specializzato qualificato e formato nell’ambito della produzione di idrogeno fino al consumatore finale alla stazione di rifornimento. 

Si parla di “sicurezza funzionale” quando la sicurezza dipende dal corretto funzionamento di un sistema di controllo. Le tecnologie di rilevamento, in combinazione con la tecnica di controllo di sicurezza, svolgono pertanto un ruolo fondamentale per l’utilizzo sicuro dell’idrogeno mirato a evitare e prevenire danni e incidenti.

Tali applicazioni spaziano dalla produzione di idrogeno in elettrolizzatori o steam reformer , alla movimentazione e gestione dell’idrogeno ad esempio in stazioni di rifornimento di idrogeno, fino al consumo di idrogeno in celle a combustibile, motori e bruciatori e nel settore dei bruciatori.

Industrial Security in applicazioni per l’idrogeno

Con Industrial Security si intende la protezione di impianti industriali e produttivi da manipolazioni e manomissioni volontarie o involontarie. L’Industrial Security si occupa quindi della sicurezza delle reti dei sistemi di controllo per impianti produttivi e industriali dell’automazione industriale e del controllo di processo.

Un esempio in riferimento all’idrogeno potrebbe essere un accesso remoto a un sistema di produzione di idrogeno per verificarne lo stato. Questo collegamento deve essere protetto una volta che questa connessione da remoto consente di controllare o modificare la parte rilevante per la sicurezza del sistema. Senza protezione è possibile che qualcuno, privo di autorizzazione, modifichi il sistema e quindi provochi una condizione pericolosa.

Identification and Access Management (I.A.M.) consente di proteggere, in egual misura, i dati e il personale. Dall’autenticazione degli utenti fino alla sicurezza dei dati e della rete: Pilz è a tua completa disposizione per offrirti una consulenza. 

Lucchetto con serie di numeri

Elettrolisi

Produzione di idrogeno

Per gli elettrolizzatori dell’idrogeno, il documento di riferimento per la sicurezza è la norma ISO 22734: 2025 "Hydrogen generators using water electrolysis", Part 1: Safety (Generatori di idrogeno che utilizzano l'elettrolisi dell’acqua, Parte 1: Sicurezza) . Tale norma racchiude i requisiti di sicurezza e le relative procedure di controllo per tutti i componenti e materiali. 

Funzioni di sicurezza per elettrolizzatori:

  • Arresto di emergenza
  • Monitoraggio della tensione
  • Monitoraggio di corrente elettrica
  • Rilevamento delle perdite
  • Rilevamento di gas
  • Segnalazione della presenza di fiamme/incendio

Il rilevamento di gas e fiamme è obbligatorio allo scopo di introdurre e adottare misure di sicurezza idonee, come ad es. la ventilazione, o per impedire l’accesso a tale area. 

La mancanza di una fonte di energia costante può costituire un ulteriore problema per la sicurezza (fenomeno Crossover). Per questo motivo un guasto nella parte elettrica, tensione o corrente, può generare un eventuale pericolo di esplosione.

La norma ISO 22734 è stata rivista nel 2025; essa definisce chiari requisiti tecnici per la costruzione sicura e il funzionamento di elettrolizzatori e contribuisce alla standardizzazione di sistemi di idrogeno sicuri in applicazioni industriali.

Le principali informazioni sulla revisione della norma ISO 22734 del 2025 sono disponibili qui!

Elettrolizzatori – safe & secure

La produzione di idrogeno grazie all’elettrolisi è un processo chiave per la transizione energetica. Operatori e fabbricanti di elettrolizzatori si trovano ad affrontare sfide particolari: requisiti di grado elevato in termini di sicurezza, strutture complesse per gli impianti e una disponibilità ai massimi livelli. È proprio su questi aspetti che Pilz offre un supporto specifico con soluzioni su misura. Pilz fornisce sistemi di controllo di sicurezza in grado di comandare, controllare e proteggere il funzionamento e l’operatività degli elettrolizzatori. I concept di sicurezza Pilz riducono i rischi al minimo e soddisfano le norme internazionali.

Soluzioni di sicurezza per banchi di prova per celle a combustibile ed elettrolizzatori

Le celle a combustibile e gli elettrolizzatori sono componenti chiave dell’economia basata sull’idrogeno. Per garantire performance, sicurezza e affidabilità sono imprescindibili soluzioni di prova all’avanguardia. La procedura di prova delle celle a combustibile e degli elettrolizzatori richiede precisione e una sicurezza senza compromessi. La soluzione Pilz offre sistemi di controllo di sicurezza per l’integrazione nei banchi di prova delle celle a combustibile e dell’idrogeno. Ciò consente di assicurare il rispetto delle più rigorose e stringenti disposizioni in materia di sicurezza oltre a un funzionamento e un’operatività sicuri ed efficienti. Le soluzioni di sicurezza Pilz sono idonee anche per tecnologie come PEM, SOFC, alcaline e molte altre ancora.

Funzioni di sicurezza ampliate per

  • Monitoraggio della tensione
  • Monitoraggio delle pressione e della temperatura
  • Rilevamento di perdite/fuoriuscite di gas e idrogeno
  • Prova di tenuta
  • Arresto di emergenza
  • Interblocco delle porte con interruttori di sicurezza
  • Aerazione di emergenza

    ...e molto altro ancora

Tra i vantaggi principali rientrano l’architettura hardware modulare e un applicativo software con cui è possibile creare la logica di sicurezza con una semplice funzione drag & drop e garantire in questo modo la conformità. Si ottiene accesso a una piattaforma flessibile che riduce il tempo di sviluppo e che è possibile adattare con semplicità alla postazione di prova delle celle a combustibile, al banco di prova, al campo di prova o all’attrezzatura di prova.

Immagine Elettrolizzatore

Stazioni di rifornimento di idrogeno

L’apertura e la gestione di una stazione di rifornimento di idrogeno (HRS) sono autorizzate dalle autorità locali e sono soggette alla vigilanza da parte di normative nazionali o regionali. La norma ISO 19880-1:2020 Idrogeno gassoso - Stazioni di rifornimento - Parte 1: Requisiti generali comprende una metodologia atta a garantire la sicurezza delle stazioni di rifornimento. Questa norma richiede misure mirate a ridurre il rischio di incendi ed esplosioni. È obbligatorio effettuare una valutazione del rischio dell’intera stazione.

 

Una HRS è costituita da componenti ad alta pressione quali compressori, valvole, condutture e accumulatori di pressione. A questi si aggiungono il sistema di raffreddamento e l’area di approvvigionamento e distribuzione dell’idrogeno, come ad es. erogatori con pressioni pari a 350 o 700 bar e temperature del gas erogato dal distributore che arrivano fino a -40° C (233,15 K).

Funzioni di sicurezza per stazioni di rifornimento di idrogeno:

  • Arresto di emergenza
  • Rilevamento delle perdite
  • Rilevamento di gas
  • Segnalazione della presenza di fiamme/incendio
  • Controllo della pressione, controllo dei gradienti
  • Controllo della temperatura, controllo dei gradienti
Stazione di rifornimento di idrogeno

Steam reforming

Procedimento di steam reforming

La norma ISO 16110-1:2007: Generatori di idrogeno che utilizzano tecnologie di trattamento del combustibile - Parte 1: Sicurezza illustra tutti i principali pericoli (EMC, aspetti elettrici, aspetti legati all’alta pressione, prevenzione contro esplosioni, ecc.) in riferimento alla sicurezza della produzione di idrogeno da combustibili fossili, come ad es. lo steam reforming.

Attualmente, lo steam reforming è la procedura più importante per la produzione di idrogeno da fonti di energia contenenti carbonio e dall’acqua. Il metano è attualmente la materia prima più importante; tuttavia si possono utilizzare anche metanolo, biogas o biomassa come materie di base. Questo processo richiede temperature elevate raggiunte con l’impiego di bruciatori a gas

Funzioni di sicurezza:

  • Arresto di emergenza
  • Burner Management
  • Rilevamento delle perdite
  • Rilevamento di gas
  • Segnalazione della presenza di fiamme/incendio
  • Controllo della pressione
  • Controllo della temperatura

I sistemi di controllo di sicurezza PNOZmulti 2 o PSS 4000 sono in grado sia di comandare il sistema di Burner Management che di monitorare la sicurezza del processo. Controllano e gestiscono ad es. temperature e pressioni elevate al fine di evitare situazioni inattese che possono provocare un pericolo.

Combustione di idrogeno - H2 ready nel settore dei bruciatori

In caso di utilizzo del 100% di idrogeno o miscele di combustibili a base di idrocarburi gassosi., come ad es. metano, con idrogeno come combustibile in bruciatori a gas, devono essere applicate le norme vigenti per bruciatori con combustibili gassosi.

Si applicano ad esempio le seguenti norme:

  • EN 298
  • IEC/UL 60730-2-5 per il controllo dei bruciatori
  • EN 676 per bruciatori a gas 
  • ISO 13577 per forni industriali (Area Combustibili gassosi) 

Queste norme fanno una distinzione tra combustibili gassosi, liquidi e solidi, non esiste tuttavia alcuna differenza tra gas specifici all’interno del gruppo dei combustibili gassosi. Pertanto le norme vigenti possono essere applicate anche all’idrogeno e al Burner Management.

Il sistema di Burner Management PNOZmulti 2 è già pronto per essere utilizzato per la combustione di idrogeno o miscele di combustibili a base di idrocarburi gassosi.

Combustione di idrogeno

Ulteriori informazioni
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
L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio