Sistemi compatti PNOZmulti 2

Il multi-talento adatto a ogni sistema!

La seconda generazione PNOZmulti - il successo continua!

Sistemi di controllo compatti PNOZmulti 2

Utilizzati in tutto il mondo - Moduli compatti PNOZmulti Generation 2: altamente affidabili anche per i vostri task di automazione. In qualità di standard di sicurezza su scala mondiale per numerosi ambienti di automazione e sistemi di comunicazione, il sistema di controllo compatto PNOZmulti 2 è idoneo anche per il vostro sistema. Produttività elevata di macchine e impianti, diagnostica e visualizzazione semplici e immediate: con i moduli compatti PNOZmulti 2 è facile prendere la decisione giusta.

I moduli compatti PNOZmulti 2, grazie alla loro struttura modulare, si adattano con flessibilità a ogni genere di esigenza, garantendo inoltre l’installazione anche nel più piccolo quadro elettrico. A uno spessore di soli 45 mm corrisponde la massima funzionalità per il monitoraggio di un numero considerevole di funzioni di sicurezza fino a PL “e” EN ISO 13849-1 e/o SIL CL 3 EN / IEC 62061. Un software user-friendly supporta l’utente in fase di configurazione di hardware e software. Dalla pianificazione alla manutenzione è sufficiente un unico applicativo software.

News: Monitoraggio sicuro del magazzino cartoni sulle macchine per l’imballaggio

Nella tua applicazione, hai bisogno di controllare se un riparo mobile si trova in una posizione predefinita: ad esempio, il materiale di imballaggio nel magazzino delle macchine per il confezionamento? Se nel magazzino di alimentazione dei cartoni è presente una quantità sufficiente di materiale da imballaggio, l’operatore non può accedere all'area di pericolo e ferirsi mentre la macchina è in funzione. Il materiale, ad esempio i cartoni, funge da misura di protezione. I due sensori ottici utilizzati riconoscono se il materiale presente nel magazzino è sufficiente. Se il numero di cartoni previsto non viene raggiunto, i sensori segnalano lo stato al sistema di controllo compatto PNOZmulti 2, che provvede a cadenzare i sensori. Le uscite di PNOZmulti 2 arrestano la macchina fintanto che vengono caricati cartoni per raggiungere il livello previsto. In alternativa a PNOZmulti 2, è possibile utilizzare i relè di sicurezza modulari myPNOZ se si cerca una soluzione pronta all'uso.

I vantaggi - soluzione con il sistema di controllo compatto PNOZmulti 2 e due sensori ottici

  • Ottimo rapporto qualità-prezzo e risparmio di tempo: Soluzione certificata TÜV per PL “d” / Cat. 3 secondo EN ISO 13849-1 o SIL CL 2 secondo EN/IEC 62061
  • Flessibile: tutti i dispositivi base PNOZmulti 2 implementabili e certificati
  • Economico: tutte le altre funzioni di sicurezza legate all’applicazione possono essere controllate contemporaneamente (arresto di emergenza, ripari mobili, ecc.)
  • Produttivo: Diagnostica integrata tramite PVIS con messaggi di testo in chiaro per una rapida eliminazione dei tempi di inattività con chiare istruzioni di intervento
  • Risparmio di costi: possibilità di controllare più magazzini di cartoni con un unico dispositivo base, configurazione di un blocco funzionale per ogni magazzino e utilizzo di due sensori
  • Aperto: Possibilità di retrofit per le soluzioni già in uso

Ulteriori informazioni:

Download flyer
Scarica la descrizione tecnica della soluzione

PNOZmulti 2 con due sensori ottici

Il sistema di successo PNOZmulti 2 - I vantaggi

  • Ottimo rapporto costo/efficacia e sostenibilità: standard di sicurezza su scala mondiale per numerosi ambienti di automazione e sistemi di comunicazione
  • Azionamento sicuro grazie ad hardware e software certificati
  • Dalla pianificazione alla manutenzione con un unico sistema: possibilità di espansione o di funzioni modificate in qualsiasi momento
  • Adeguamenti flessibili nella configurazione: ideale per la costruzione di macchine in serie
  • Tempi di fermo macchina ridotti al minimo e disponibilità degli impianti elevata grazie a una diagnostica semplice e immediata
  • Potenziale di razionalizzazione: i componenti di sicurezza si occupano dei task di automazione

Una squadra affiatata - Caratteristiche dei sistemi di controllo compatti PNOZmulti 2

Caratteristiche sistemi di controllo compatti PNOZmulti2
  • Sistema modulare composto da dispositivo base e moduli di espansione
  • Tool software PNOZmulti Configurator: un tool per la configurazione di hardware e software
  • Diagnostica semplice e immediata e visualizzazione web-based
  • Collegamento a tutti i sistemi fieldbus maggiormente in uso e a interfacce di comunicazione
  • Massima sicurezza: a seconda del cablaggio, categorie di sicurezza fino a PL “e” secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo EN IEC 62061
  • Soluzioni di sicurezza complete in combinazione con sensori di sicurezza, periferia decentralizzata, comando e controllo

L’installazione ottima - Obiettivo sicurezza raggiungo con i sistemi di controllo compatti PNOZmulti 2

I moduli di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti 2 attivano, in caso di guasto/errore e di violazione delle zone protette, una risposta scura e affidabile. PNOZmulti 2 garantisce un arresto controllato e sicuro del movimento. Il sistema di controllo compatto PNOZmulti 2 assicura la sicurezza di macchine e persone in svariati settori:

  • Macchine utensili: ad es. torni, fresatrici e alesatrici
  • Tecnologia di deformazione: presse meccaniche, tranciatrici e presse di piccole dimensioni
  • Celle robotizzate: robot di lavorazione, saldatura e verniciatura
  • Macchine per il packaging: ad es.: imbottigliatrici e pallettizzatrici
  • Macchine per la lavorazione delle materie plastiche: ad es. macchine per soffiaggio
  • Macchine laser: ad. es. saldatrici laser e tranciatrici laser
  • Industria tipografica e cartaria: ad es. macchine tipografiche, imbustratrici e macchine continue
  • Impianti eolici
  • Parchi divertimento
  • Tecnologia per impianti a fune
  • In altre applicazioni, come il settore Automotive, l’industria farmaceutica, la tecnologia di processo e in molti altri settori ancora

La gamma di prodotti Pilz: sistemi di controllo compatti PNOZmulti 2