text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
20 Prodotti trovati
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
GTIN: 4046548055009
Connettore, 5 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm

Su richiesta
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
GTIN: 4046548055030
Connettore, 5 poli, connettore femmina angolare M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm

Su richiesta
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
GTIN: 4046548055016
Connettore, 5 poli, connettore femmina assiale M12, codificato A, avite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo:4-6mm

Su richiesta
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
GTIN: 4046548055023
Connettore, 5 poli, connettore maschio angolare M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm

Su richiesta
RJ45 Connector
380401
GTIN: 4046548055733
Connettore RJ45, assiale, IP20, 8 poli, Cat6a, connessione IDC, AWG 22, Diametro del cavo: 5,5-8,5mm

Su richiesta
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
380312
GTIN: 4046548055047
Connettore, 5 poli, connettore maschio assiale M12, codificato B, a vite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm

Su richiesta
PSEN op2/4 M12 Transmitter ad
380322
GTIN: 4046548055566
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², nero, per il collegamento di un trasmettitoredei sensori PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (barrierefotoelettriche) a PSS67 e PDP67.

Su richiesta
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
GTIN: 4046548055092
Connettore, 5 poli (4+FE), schermato, connettore femmina assiale M12,codificato L (Power), a serraggio, materiale anello filettato: zinco pressofusonichelato, pressacavo Pg11, diametro esterno cavo 5-9mm

Su richiesta
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
GTIN: 4046548055726
SafetyNET p Connector RJ45s

Articolo in corso di dismissione

Connettore RJ45, assiale, IP20, 4 poli, Cat5e, AWG 22 (4 fili), Diametro del cavo: 6,3-6,7mm

Su richiesta
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
380313
GTIN: 4046548055054
Connettore, 5 poli, connettore femmina assiale M12, codificato B, avite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo:4-6mm

Su richiesta
PSEN op2/4 M12 Receiver ad
380323
GTIN: 4046548055573
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, assiale, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², nero, per il collegamento di un ricevitore dei sensori PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (barrierefotoelettriche) a PSS67 e PDP67.

Su richiesta
PSEN T M12
380350
GTIN: 4046548054019
Connettore, adattatore a T, IP67, 2x connettore femmina M12, 5 poli, concodifica A su connettore maschio M12, 5 poli, con codifica A, cablaggio interno 1:1 per tutti e 5 i segnali, per il collegamento di due PSEN a PSS67.

Su richiesta
PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B
380314
GTIN: 4046548055061
Connettore, 5 poli, connettore maschio angolare M12, codificato B, a vite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm

Su richiesta
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
GTIN: 4046548055108
Connettore, 5 poli (4+FE) schermato, connettore femmina assiale M12,codificato L (Power), a serraggio, materiale anello filettato: zinco pressofusonichelato, pressacavo Pg11, diametro esterno cavo 5-9mm

Su richiesta
PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
380315
GTIN: 4046548055078
Connettore, 5 poli, connettore femmina angolare M12, codificato B, a vite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm

Su richiesta
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
GTIN: 4046548055085
Connettore, 4 poli, connettore maschio assiale M12, codificato D, Insulation Displacement Connection (IDC), materiale anello filettato:zinco pressofuso nichelato, pressacavo Pg9, diametro esterno cavo 6-8mm

Su richiesta
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
540332
GTIN: 4046548065404
Connettore, 8 poli, connettore femmina assiale M12, codificato A, avite, materiale anello filettato: zinco pressofuso nichelato, diametro esternocavo 6- 8mm

Su richiesta
PDP67 Connector cs
773610
GTIN: 4046548065978
Accessori PDP67 F4 code, adattatore di collegamento per cavo dicollegamento del dispositivo di valutazione

Su richiesta
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
540334
GTIN: 4046548066722
Connettore, 8 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: zinco pressofuso nichelato, diametro esterno cavo 6-8mm

Su richiesta
PDP67 Connector cs VA
773612
GTIN: 4046548070897
Accessori PDP67 F4 code VA, adattatore di collegamento per cavo dicollegamento del dispositivo di valutazione, materiale anello filettato: acciaio inox

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso