text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
39 Prodotti trovati
PSEN opII muting box
6C000181
GTIN: 4046548099676
Box di cablaggio per la barriera fotoelettrica di sicurezza PSEN opII esensore muting, lampada muting, pulsante a chiave di override, pulsante di reset

Su richiesta
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
GTIN: 4046548104738
Set muting a X esteso per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 2 sensori muting, 2 riflettori, 2 set braccio muting, 1 x materiale di fissaggio, 2 x cavo di collegamento da 1 m, 1 lampadamuting, 1 box per il cablaggio

Su richiesta
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
GTIN: 4046548104714
Set muting a L esteso per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 2 sensori muting, 2 riflettori, 1 set braccio muting, 1 x materiale di fissaggio, 2 x cavo di collegamento da 1 m, 1 lampadamuting, 1 box per il cablaggio

Su richiesta
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
GTIN: 4046548104721
Set muting a T esteso per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 4 sensori muting, 4 riflettori, 2 set braccio muting, 2 x materiale di fissaggio, 4 x cavo di collegamento da 1 m, 1 lampadamuting, 1 box per il cablaggio

Su richiesta
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
GTIN: 4046548108309
Set muting a L base per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 2sensori muting, 2 riflettori, 1 set braccio muting, 1 x materiale di fissaggio

Su richiesta
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
GTIN: 4046548108316
Set muting a T base per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 4 sensori muting, 4 riflettori, 2 set braccio muting, 2 x materiale di fissaggio

Su richiesta
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
GTIN: 4046548108323
Set muting a X base per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 2 sensori muting, 2 riflettori, 2 set braccio muting, 1 x materiale di fissaggio

Su richiesta
PSEN opII lockout
632510
GTIN: 4046548096224
Accessorio blocco riavvio per barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopII . Confezione = 1 lockout, 2 viti unidirezionali M4x12, 1 spina filettataM3x12, 2 dadi a T.

Su richiesta
PSEN opII slot nuts
632512
GTIN: 4046548102611
Dadi a T per il montaggio dell’accessorio al profilo della barrierafotoelettrica PSEN opII o della colonna di protezione. Confezione 4 pezzi.

Su richiesta
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
GTIN: 4046548080834
Kit di fissaggio ampliato con 3 gradi di libertà per il fissaggio della serie di barriere fotoelettriche PSEN optII, 2 unità.

Su richiesta
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
GTIN: 4046548080841
Kit di fissaggio ampliato con 3 gradi di libertà per il fissaggio della serie di barriere fotoelettriche PSEN optII, 3 unità.

Su richiesta
PSEN opII Laserpointer
632014
GTIN: 4046548080803
Dispositivo di allineamento laser per serie barriere fotoelettriche PSENopt II.

Su richiesta
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
GTIN: 4046548075960
Barra di prova per il controllo della funzione della “Barrierafotoelettrica con protezione mano”, diametro 30 mm.

Su richiesta
PSEN opII Bracket Kit
632015
GTIN: 4046548075946
Kit per il fissaggio delle barriere fotoelettriche della serie PSENoptII.

Su richiesta
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
GTIN: 4046548075694
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-090” con una lunghezza specchio di 900 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 750 mm.

Su richiesta
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
GTIN: 4046548076127
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-195” con una lunghezza specchio di 1950 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1800 mm.

Su richiesta
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
GTIN: 4046548075687
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-060” con una lunghezza specchio di 600 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 450 mm.

Su richiesta
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
GTIN: 4046548076110
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-165” con una lunghezza specchio di 1650 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1500 mm.

Su richiesta
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
GTIN: 4046548076103
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-120” con una lunghezza specchio di 1200 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1050 mm.

Su richiesta
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
GTIN: 4046548075953
Barra di prova per il controllo della funzione della “Barrierafotoelettrica con protezione dita”, diametro 14 mm.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso