text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
37 Prodotti trovati
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
GTIN: 4046548105483
Adattatore a Y per il collegamento di PSEN ml b o PSEN ml s a PDP67, 1 xconnettore femmina M12 a 8 poli , assiale, codifica A a 2 x connettori maschi M12 a 5 poli, assiale, codifica A

Su richiesta
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

Su richiesta
Adapter/OP/M12-5SFX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000083
GTIN: 4046548110678
Adattatore Y per il collegamento del ricevitore e del trasmettitore diPSENopt II Advanced, senza codifica a un ingresso FS, connettore maschio M12 a 5poli (X3, collegamento dispositivi di controllo), assiale, codifica A su connettore femmina M12 a 5 poli (X1, trasmettitore), assiale, codifica Ae connettore femmina M12 a 5 poli (X2, ricevitore), assiale, codifica A

Su richiesta
Adapter/GB/M12-8SMX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000081
GTIN: 4046548110173
Adattatore per l’impiego di PITgatebox IOLS senza ulteriore collegamentoin serie di sensori Pilz, connettore maschio M12 a 8 poli, assiale, codifica A econnettore femmina M12 a 5 poli, assiale, codifica A su connettore maschio M12 a 5 poli, assiale, codifica A, lunghezza del cavo: 0,15 m

Su richiesta
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
GTIN: 4046548057461
Cavo, adattatore a Y con connettore a T, IP67, connettore maschio M12(X2, dispositivo di controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femminaM12 (X1, sensore/connettore successivo), 8 poli, con codifica A e connettorefemmina M8 (X3, sensore), nero, assiale, 8 poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², giallo, per il collegamento per PSENcode ePSENslock.

Su richiesta
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
GTIN: 4046548057478
Cavo, adattatore a Y con connettore a T, IP67, connettore maschio M12(X2, dispositivo di controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femminaM12 (X1, sensore/connettore successivo), 8 poli, con codifica A e connettorefemmina M12 (X3, sensore), nero, assiale, 8 poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², giallo, per il collegamento per PSENcode ePSENslock.

Su richiesta
PSEN ma adapter
380300
GTIN: 4046548054002
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², nero, per il collegamento dei sensori PSENmag (interruttori di sicurezza)/PIT en1.0 (pulsanti di enable) a PSS67 ePDP67.

Su richiesta
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
GTIN: 4046548055351
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², nero, per il collegamento di un trasmettitore PSENopt M12 (barriere fotoelettriche) a PSS67 e PDP67.

Su richiesta
PSEN cs adapter
380301
GTIN: 4046548055320
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica), per il collegamento di un sensore PSENcode (interruttore di sicurezzacodificato) a PSS67 e PDP67.

Su richiesta
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
GTIN: 4046548055399
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica) per il collegamento di un ricevitore dei sensori PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B (barriere fotoelettriche) a PSS67 e PDP67.

Su richiesta
PSEN op cableset
630295
GTIN: 4046548049466
Accessori PSENopt, cavo Y con connettore maschio M12 per barrierafotoelettrica PSEN op 4B-T/S/L

Su richiesta
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
GTIN: 4046548062922
Cavo, adattatore a Y con connettore a T, IP67, connettore maschio M12(X2, dispositivo di controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femminaM12 (X1, sensore), 8 poli, con codifica A e connettore femmina M8 (X3, uscita disegnalazione/Lock_Unlock), nero, assiale, 4 poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², nero, per il disaccoppiamento di segnali ausiliari nel collegamento perPSENcode e PSENslock.

Su richiesta
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
GTIN: 4046548060669
Cavo, adattatore, IP67, connettore maschio M12, nero, assiale, 8 poli,codifica A su connettore femmina M8, nero, assiale, 8 poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², giallo, cablaggio interno 1:1 per tutti e 8 isegnali, convertitore per il collegamento per sensori PSEN.

Su richiesta
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
GTIN: 4046548072815
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, assiale, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², giallo, per il collegamento di un ricevitoredelle &/1 (barriere fotoelettriche) a &/1 e versioni base dei sensori PSS67 e PDP67.

Su richiesta
PSEN sl adapter
380325
GTIN: 4046548070941
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, assiale, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica) per il collegamento di un sensore PSENslock (controllo di sicurezza dei riparimobili) a PSS67 e PDP67.

Su richiesta
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
GTIN: 4046548082937
Cavo di collegamento, connettore femmina M8 a 4 poli, angolare, codificaA, su connettore maschio M12 a 5 poli, assiale, codifica A, lunghezza cavo:2 m

Su richiesta
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
GTIN: 4046548083071
Cavo di collegamento, connettore femmina M8 a 4 poli, assiale, codificaA, su connettore maschio M12 a 5 poli, angolare, codifica A, lunghezzacavo: 2 m

Su richiesta
PSEN ml / PDP67 Y junction M12
570488
GTIN: 4046548087932
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M12 (X1,dispositivo di controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femmina M12 (X3, sensore), 5 poli,con codifica A e connettore maschio M12 (X2, dispositivo di controllo), 5 poli, concodifica A, per uscita dei segnali OSSD da PSENmlock a una porta M12 di PDP67.

Su richiesta
PSEN ml end adapter
570487
GTIN: 4046548088601
Connettore, adattatore di fine, IP67, connettore maschio M12 (X2, dispositivo di controllo/connettore precedente), 8 poli, con codifica Asu connettore femmina M12 (X3, sensore), 12 poli, con codifica A, per il collegamento del collegamento in serie di PSENmlock.

Su richiesta
PSEN ml Y junction M12
570486
GTIN: 4046548088298
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M12 (X1,dispositivo di controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femmina M12 (X3, sensore), 12 poli,con codifica A e connettore femmina M12 (X2, sensore/connettore successivo), 8 poli, con codifica A, per il collegamento per il collegamento in seriedi PSENmlock.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso