Messa in sicurezza della zona pericolosa con dispositivi di protezione senza separazione fisica

Protezione delle zone, sensori 2D, sensori 3D

Sensori di sicurezza ottici, basati su scanner e su radar

Tra i dispositivi di protezione senza separazione fisica rientrano soprattutto i dispositivi elettrosensibili di protezione (ESPE). Questi ultimi includono le seguenti tecnologie: sensori ottici come le barriere fotoelettriche monoraggio e le barriere fotoelettriche di sicurezza o i i laser scanner di sicurezza. Oltre ai dispositivi elettrosensibili di protezione classici, anche i sistemi radar di sicurezza rientrano tra le soluzioni di sicurezza prive di barriere.

Comuni a tutte le tecnologie sono: livello massimo di sicurezza, tempi di risposta brevi, interfacce di diagnostica per l’eliminazione di guasti/errori, configurazione e gestione semplici come pure caratteristiche di prodotto resistenti per un’elevata disponibilità. In questo modo le tecnologie combinano sicurezza e produttività con semplicità e immediatezza di utilizzo.

Immagine dell’applicazione con dispositivi elettrosensibili di protezione

Tutte le applicazioni in breve

Messa in sicurezza di accessi aperti e di punti di intervento

Con le barriere fotoelettriche di sicurezza è possibile controllare gli accessi aperti e i punti di intervento alle zone pericolose, il tutto con la massima sicurezza. Soprattutto per applicazioni in cui si interviene attivamente nel processo di produzione, come ad es. per il carico e lo scarico di prodotti, le barriere fotoelettriche sono la soluzione giusta.

Le barriere fotoelettriche di sicurezza sono applicate agli accessi e/o ai punti di intervento delle zone pericolose. Con l’ausilio dei raggi infrarossi, registrano la presenza di persone o oggetti nel campo protetto. Se un raggio di luce viene interrotto, si attiva immediatamente un comando sicuro di disattivazione che determina l’arresto di macchine e impianti.

A seconda dell’applicazione, le barriere fotoelettriche soddisfano i requisiti della norma EN/IEC 61496-1/-2 per protezione dito, mano e corpo. Offrono tempi di risposta particolarmente brevi e possono quindi essere posizionate più vicino alla zona pericolosa. Per garantire la protezione durante il funzionamento e introdurre comunque il materiale attraverso la barriera, sono disponibili funzioni ampliate come blanking e muting. Anche le applicazioni con pannelli divisori di protezione e con protezione di accesso alle zone posteriori possono essere provviste di barriere fotoelettriche. In questo caso gli utenti beneficiano di barriere fotoelettriche che consentono la realizzazione di una sequenza di campi protetti senza zone morte.

 

Messa in sicurezza della zona pericolosa fissa e mobile

La gamma applicativa dei laser scanner di sicurezza è davvero versatile: spazia da applicazioni fisse per la protezione delle zone, passa per la messa in sicurezza degli accessi fino alle applicazioni con protezione di accesso alle zone posteriori (blocco del riavvio). Consentono inoltre di mettere in sicurezza i veicoli a guida autonoma (sistemi AGV).   
 
In quanto prodotto di sicurezza rientrante nella categoria 3 secondo IEC/EN 61496, i laser scanner di sicurezza controllano le superfici bidimensionali. Qui un raggio laser esplora la superficie da controllare. La distanza dall’oggetto viene stabilita tramite la misurazione della differenza temporale tra l’invio e il ritorno dell’impulso luminoso. Per riconoscere gli oggetti in diverse direzioni, il laser è diffranto su uno specchio rotante e viene acquisita la zona circostante allo scanner per un raggio di 275°.

È possibile impostare in modo flessibile le zone protette: più zone separate possono essere controllate in contemporanea con un solo scanner. Consentito è anche il passaggio tra molteplici configurazioni. 

Controllo della zona protetta in ambienti di impiego estremi

Per il controllo delle zone pericolose con requisiti di robustezza elevati e condizioni ambientali gravose, i sensori ottici mostrano spesso i propri limiti. È questo il caso, ad esempio, nella lavorazione del legno e del metallo o per le applicazioni outdoor. I sistemi radar offrono in tal senso vantaggi considerevoli, a motivo del loro principio di misurazione: il controllo del volume radar FMCW (frequency modulated continuous wave) con una frequenza compresa tra 24 e 24,25 GHz reagisce quindi con particolare resistenza agli influssi esterni come polvere, sporco, pioggia, luce o scintille.

Grazie alla tecnologia radar è possibile utilizzare applicazioni fino a SIL 2, PL d e categoria 3. Anche in presenza di forti oscillazioni delle temperature, i sistemi radar si caratterizzano per un’elevata disponibilità. Più sensori attivati in serie emettono raggi radar e analizzano i riflessi modificati nel tempo. In questo modo è possibile rilevare ostacoli in movimento all’interno della zona protetta.

A seconda della dimensione dell’area da controllare, può variare la configurazione della zona protetta. I sensori basati su radar sono idonei in modo particolare per tutte le applicazioni con protezione dell’accesso delle zone posteriori (blocco di riavvio) in ambienti estremi, come ad es. nel caso di attività di saldatura in una cella robotizzata. A ciò si aggiunge la messa in sicurezza di applicazioni fisse oppure la protezione dell’accesso per l’area dell’applicazione.

Confronto di sensori ottici, basati su videocamera e su radar a confronto

Tecnologia Principio di misurazione, funzione Applicazioni Vantaggi
Barriere fotoelettriche di sicurezza
  • Laser o infrarossi
  • Rilevamento oggetti statici
  • Controllo di zone 2D
  • Installazione statica
  • Protezione degli accessi e dei punti di intervento
  • Messa in sicurezza di postazioni di inserimento manuale
  • Protezione accesso alle zone posteriori
  • Protezione dito
  • Ampia portata
  • Tempi di risposta ridotti
  • Funzioni ampliate: muting, blanking collegamento in cascata
Laser scanner di sicurezza
  • Laser
  • Rilevamento di ostacoli
  • Controllo di zone 2D
  • Applicazioni fisse e mobili
  • Messa in sicurezza della zona protetta fissa e mobile
  • Protezione accesso alle zone posteriori
  • Messa in sicurezza dell’accesso con applicazioni verticali
  • Nitidezza precisa dei bordi
  • Tempi di risposta rapidi
  • Definizione accurata delle superfici da controllare
  • Funzioni supplementari: muting, blanking, collegamento in serie, valutazione encoder, commutazione setup
Sistemi radar di sicurezza
  • Radar FMCW: 24GHz (energia elettromagnetica)
  • Rilevamento oggetti metallici e a base d’acqua
  • Reazione a movimento
  • Controllo del volume
  • Protezione accesso alle zone posteriori
  • Messa in sicurezza della zona protetta fissa e mobile
  • Protezione di accesso 
  • Ultra-resistenza agli influssi esterni
  • Self Teaching Background (STB)
  • Funzioni: Muting

 

Soluzione completa per un’interazione perfetta

Per quanto riguarda l'attrezzaggio tecnico di sicurezza delle macchine, l'attenzione non deve concentrarsi solo sui singoli componenti, ma anche sulla rispettiva, reciproca interazione  .

Pilz ti offre supporto nella scelta e nell’integrazione della soluzione a te più idonea.

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio