Sicurezza funzionale e Industrial Security per l’impiego nel settore d’industria dell’idrogeno

L’idrogeno (H2) sarà la fonte energetica del futuro e acquisirà un ruolo chiave nel passaggio verso un approvvigionamento energetico sostenibile. Pilz contribuisce a questa transizione focalizzando l’attenzione sulla sicurezza in ambito idrogeno e ottimizzando la produzione di idrogeno verde da fonti energetiche rinnovabili come l’energia eolica o il fotovoltaico nonché migliorando la distribuzione all’utente con soluzioni orientate alla sicurezza. La competenza core di Pilz in ambito sicurezza funzionale e automazione garantisce un futuro green e sicuro.

Idrogeno H2 - Safe & Secure

Immagine Idrogeno H2

L’idrogeno è un gas altamente infiammabile. Per produrlo, maneggiarlo e utilizzarlo in modo sicuro occorrono sistemi di sicurezza in grado di evitare e gestire con sicurezza situazioni pericolose durante il suo impiego.

Pilz offre diverse soluzioni per il comando e il controllo di funzioni di sicurezza. Il nostro obiettivo è fornirti un supporto mirato a incrementare la tua sicurezza nella gestione dell’idrogeno: con componenti omologati, sensori affidabili e servizi completi l’ungo l’intero ciclo di vita. 

Il supporto di Pilz per tutte le tue sfide in ambito sicurezza per l’idrogeno

I nostri sistemi di sicurezza per la sicurezza dell’idrogeno:

  • Il modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2 comanda e controlla le funzioni di sicurezza necessarie nell’applicazione per l’idrogeno  
  • Il sistema di automazione PSS 4000 trova impiego in impianti di grandi dimensioni per quanto riguarda la sicurezza funzionale nel settore dell’idrogeno, quando occorre un numero considerevole di ingressi e uscite
  • PNOZmulti 2 e PSS 4000 sono dotati di certificazione fino a SIL 3 secondo EN IEC 61511 e soddisfano i requisiti della norma EN IEC 61508

Le nostre soluzioni di sicurezza per l’Industrial Security:

Con la crescente connessione digitale di impianti e sistemi nella produzione dell’idrogeno, stoccaggio e applicazione dell’idrogeno in ambito industriale, è necessario tener conto dell’ Industrial Security per proteggere i dati sensibili dell’impianto. Anche in questo contesto Pilz è in grado di offrire soluzioni affidabili e comprovate per la gestione delle minacce.

  • IAM (Identification and Access Management) ti supporta nell’ autenticazione di utenti, nella selezione della modalità operativa o nella sicurezza di dati e reti, fino alla gestione degli accessi.
  •  protegge la rete del sistema di controllo da manomissioni e manipolazioni causate da interventi non autorizzati. Il collegamento online avviene mediante una connessione VPN con gestione utenti basata su ruoli (sviluppata secondo la norma IEC 62443)

I vantaggi in breve:

  • Comando e controllo di tutte le funzioni rilevanti per la sicurezza
  • Controllo di funzioni di sicurezza, come pressione, temperatura, corrente, tensione e rilevazione di perdite, gas e fiamme
  • Hardware certificato: PNOZmulti 2 e PSS 4000 sono certificati fino a SIL 3 secondo EN IEC 61511; soddisfano il requisito in conformità alla norma EN IEC 61508
  • Applicativo software intuitivo: possibilità di configurare blocchi funzionali, nessuna conoscenza di programmazione richiesta
  • Elevato grado di produttività grazie alla diagnostica integrata e vaste opzioni di visualizzazione

Maggiori informazioni sulle soluzioni Pilz nel settore d’industria dell’idrogeno

White paper "Sicurezza funzionale e Industrial Security per il settore d’industria dell’idrogeno"

Il White paper di Pilz riepiloga i requisiti essenziali della sicurezza funzionale e dell’Industrial Security per la produzione, la gestione e l’utilizzo di idrogeno.

Il flyer delle soluzioni per applicazioni nel settore d’industria dell’idrogeno

Questo flyer presenta soluzioni complete per il comando e il controllo di funzioni di sicurezza nel settore d’industria dell’idrogeno. 
 

Informazioni supplementari

Nella sezione FAQ relativa al settore d’l'industria dell'idrogeno troverai altre domande e risposte su sicurezza funzionale e Industrial Security. 

FAQ su soluzioni per il settore d’industria dell’idrogeno

Consulenza per i tuoi requisiti nel settore dell'idrogeno

Affidati a Pilz che ti saprà consigliare le soluzioni disponibili per i tuoi requisiti nel settore d’industria dell'idrogeno.

Fissa subito un appuntamento

Le soluzioni Pilz per le tue applicazioni nel settore d’industria dell’idrogeno

“Come possiamo aiutarti?


 

 


* Campo obbligatorio
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]