Soluzioni di prodotto di Industrial Cyber Security

Accesso consentito solo alle persone autorizzate!

Uomo a braccia conserte davanti a un riparo mobile

Pilz è esperta in sicurezza a livello di macchine e quindi il nostro campo d’azione è nel settore dell’Industrial Cyber Security, anche e soprattutto sulla macchina. A tal proposito, Pilz offre ai clienti soluzioni di prodotto specifiche per la protezione da attacchi che passano dalle reti IT ma anche da minacce causate da modifiche involontarie o volutamente dannose alla macchina attraverso un accesso fisico.

Il migliore bloccaggio del riparo o controllo dell’accesso non è in grado di supportare le aziende nell’impedire accessi non autorizzati alla macchina tramite la rete. In questo caso è necessario un approccio di sicurezza completo che tenga conto della sicurezza della macchina (Safety) e anche dell’Industrial Cyber Security. Se in un simile contesto si insinuano gap di sicurezza, i due scenari possibili sono perdite in termini di qualità e fermi macchina imprevisti. Si rivela quindi ancora più importante proteggere le macchine e gli impianti con l’implementazione di misure di security in modo tale che solo il personale autorizzato possa accedervi e che venga evitata una manomissione o una manipolazione dei sistemi di controllo da possibili attacchi digitali esterni.

Pilz propone un concept di accesso alla macchina coerente che tiene conto non solo della sicurezza delle macchina nel senso di safety per la protezione delle persone, ma anche dell’Industrial Security per la protezione della macchina da manipolazioni, manomissioni o uso improprio. Con questo approccio completo è prevista anche l’interfaccia tra IT security e OT security sulla macchina con l’obbiettivo di ottenere un grado di sicurezza massimo per gli impianti. Fondamentale è la serie di norme IEC 62443, lo standard per la cibersicurezza che focalizza l’attenzione sulla sicurezza in ambito IT degli “Industrial Automation and Control Systems” (IACS).

Le soluzioni di cibersicurezza Pilz per accessi sicuri e dati protetti

Controllo d’accesso fisico

Uomo con elmetto di protezione davanti a una macchina

Identification and Access Management – IAM

Con l’“Identification and Access Management” (IAM), Pilz offre una gamma ampiamente diversificata di prodotti e software oltre a soluzioni personalizzate per le esigenze quotidiane dei suoi clienti in ambito Access Management. Dalla semplice autenticazione alla complessa gestione degli accessi, dalla selezione di modalità operative funzionalmente sicure al sistema di lockout/tagout elettronico.

Safety e Industrial Cyber Security in un unico sistema
Foto gruppo di prodotti

Sistema modulare per ripari mobili

Grazie alla messa in sicurezza degli accessi alle macchine è possibile proteggere i propri dipendenti da azionamenti e movimenti pericolosi delle macchine. In questo caso specifico viene utilizzato il sistema modulare per ripari mobili. Oltre alla messa in sicurezza affidabile di ripari mobili, grazie al principio modulare è possibile creare una soluzione specifica per ripari mobili adatta alla singola applicazione. Inoltre i vantaggi sono notevoli e numerosi: collegamento in serie conveniente, diagnostica rapida, elementi di comando e tasti supplementari e uno sblocco di emergenza opzionale.

Messa in sicurezza dei ripari
Immagine prodotto PITmode fusion

Il sistema di selezione della modalità operativa e di autorizzazione all'accesso PITmode fusion

Con PITmode fusion è possibile proteggere macchine e impianti da accessi non autorizzati ed evitare danni derivanti da un utilizzo non appropriato. Oltre a disciplinare l’autorizzazione all'accesso con PITreader è possibile utilizzare PITmode fusion per la selezione della modalità operativa di sicurezza funzionale, realizzando funzioni di Safety e Security in un unico sistema.

Regolare in sicurezza gli accessi
Immagine prodotto Sistema compatto PNOZmulti 2 collegato con portatile

Moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2

Affidati a un “bestseller” e allo standard di sicurezza internazionale per tutti i tipi di macchina, idoneo per il controllo di arresto di emergenza, ripari mobili, barriere fotoelettriche, comandi bimanuali e molto altro ancora. Nel tool di configurazione grafica è possibile creare in modo semplice, con l’ausilio di moduli funzionali certificati, le autorizzazioni di accesso con PITreader e la selezione della modalità operativa di sicurezza con PITmode fusion.

Controllo in sicurezza

Il tuo Industrial Security Portfolio Pilz - Guida passo dopo passo per la sicurezza della macchina:

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio