La qualità per Pilz

Sistema di gestione qualità in conformità alla norma DIN EN ISO 9001

Pilz è partner affidabile e sinonimo nel mondo di “ambasciatore della sicurezza”. Per garantire il successo dei clienti, Pilz pone l’accento, in tutte le fasi di produzione e ovunque nel mondo, su standard elevati e su una qualità eccellente. I componenti e sistemi Pilz sono certificati e omologati a livello internazionale. In questo modo, diventa superfluo riadattare un progetto e si incrementano le occasioni di vendita ed esportazione.

Sistema di gestione qualità Pilz in conformità alla norma DIN EN ISO 9001

Linee guida Qualità

I fattori esterni ed interni che influiscono sul sistema di gestione della qualità integrato sono costantemente soggetti a valutazioni. Rilevanti sono a tale proposito le tematiche interne ed esterne che impattano la capacità di fornire prodotti e servizi di qualità elevata e inalterata nel tempo oltre che soddisfare i requisiti sia dei clienti che di legge e ufficiali in vigore, migliorando così in modo duraturo la customer satisfaction.

Il sistema di QM orientato ai processi è di supporto a tutti i processi operativi fondamentali e li tiene sempre sotto stretto controllo. A tale scopo vengono realizzate interfacce, regolamentate responsabilità di implementazione e attuazione e definiti compiti, monitorandone l’efficacia con il metodo dell’audit interno. Sulla base di processi documentati, Pilz si occupa di fornire ai propri clienti la tecnologia più all’avanguardia e della migliore qualità.

Il miglioramento costante e continuo delle performance legate ai processi si prefigge l’obiettivo di incrementare il livello di customer satisfaction, realizzandolo attraverso analisi periodiche delle operazioni e con uno sviluppo (continuo e costante) della consapevolezza, in ogni collaboratore, che la qualità è un aspetto fondamentale. La fruibilità delle proposte di miglioramento provenienti dal personale Pilz è sottoposta a controllo e valutazione: a seguito di un esito positivo della valutazione complessiva, le proposte sono implementate nei processi aziendali esistenti. Ne consegue un ciclo continuo di pianificazione, attività, controllo e miglioramento:

  • Il ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Un approccio previsionale basato sul rischio (risk-based thinking), che osserva e gestisce in modo cosciente e consapevole rischi e opportunità, intendendolo come prevenzione contro il verificarsi di eventi indesiderati.

Ulteriori certificazioni

Certificato TÜV Süd

Stabilimenti produttivi sottoposti a controllo e monitoraggio continuo

L’ente TÜV Süd certifica a Pilz che i prodotti realizzati nei siti produttivi, gli strumenti di lavoro utilizzati e i processi implementati sono idonei per la fabbricazione di prodotti elettronici di valore elevato dal punto di vista qualitativo. A tale scopo, è stato dimostrato, secondo criteri rigidi, che gli stabilimenti produttivi sono strutturati e gestiti, dal punto di vista tecnico e organizzativo, in modo tale da garantire una qualità costante e omogenea nella realizzazione dei prodotti. Il diritto all’utilizzo del marchio di omologazione TÜV Süd è legato al rispetto di requisiti severi che vengono controllati e monitorati costantemente dall’ente ispettivo TÜV Süd.

Certificazione Functional Safety Management (FSM) per le attività di sviluppo

Pilz sviluppa le proprie soluzioni secondo requisiti rigidi del sistema di gestione (Functional Safety Management) in conformità a quanto prescritto dallo standard EN/IEC 61508.

Il sistema FSM è stato controllato da TÜV secondo parametri rigidi e confermato con il conferimento di un certificato. Le misure e i processi interessati vengono sottoposti ogni anno a un controllo accurato.

Anteprima certificato

Uno sviluppo prodotti due volte sicuro

TÜV Süd lo ha certificato nel suo audit: Pilz sviluppa non solo in modo ‘safe’ ma anche ‘secure’! In conformità alla serie di norme internazionali IEC 62443 “Reti di comunicazione industriale – Sicurezza informatica per reti e sistemi”, il processo di sviluppo in Pilz risponde ai requisiti di uno sviluppo sicuro dei prodotti (“Security by Design”). Per tale sviluppo la norma IEC 62443-4-1 illustra e dettaglia i requisiti del cosiddetto “Processo Security Development Lifecycle” (processo SDL).

L’esito dell’audit: la procedura di sviluppo Pilz ha soddisfatto i requisiti della norma e rispetta il processo SDL.

Processo di sviluppo ‘safe & secure’

Certificazione Functional Safety Management (FSM) per processi di engineering

Certificazione Functional Safety Management per processi di engineering

I progetti di engineering si svolgono, in Pilz GmbH & Co. KG Ostfildern, in conformità al processo strutturato di Functional Safety Management secondo EN IEC 61508-1 ed EN ISO 13849-1 e sono certificati da TÜV SÜD. Le misure e i processi fondamentali sono soggetti inoltre a una procedura di audit annuale.

Le filiali Pilz sono certificate direttamente da TÜV SÜD oppure agiscono secondo requisiti predefiniti. Gli audit interni garantiscono, con continuità, una procedura omogenea a livello internazionale.

Il tuo partner per l'ispezione dei dispositivi di protezione e per la sicurezza delle macchine

Ente di ispezione accreditato DAkkS secondo ISO/IEC 17020

Pilz – Il tuo partner per l'ispezione dei dispositivi di protezione e per la sicurezza delle macchine

Pilz GmbH und Co. KG, con sede a Ostfildern, dispone di un Ente di Ispezione indipendente, accreditato DAkkS secondo ISO/IEC 17020. Il service Pilz è dunque sinonimo di obiettività ed elevata disponibilità delle macchine.
Il report di ispezione viene consegnato e discusso insieme al cliente. Una volta superata l’ispezione, viene anche apposta una etichetta di verifica Pilz alla macchina.

Laboratorio di prove EMC accreditato

Dal 2004, Pilz gestisce un laboratorio di prove indipendente, accreditato DAkkS (ente di accreditamento tedesco). In questo modo, Pilz GmbH & Co. KG, con sede a Ostfildern, dispone della competenza richiesta per eseguire i test nelle aree della compatibilità elettromagnetica (EMC) e della sicurezza elettrica (valutazioni ambientali) e abilita l’azienda all’emissione di rapporti di prova riconosciuti a livello internazionale secondo ISO 17025.

Laboratorio di prove indipendente, accreditato DAkkS (ente di accreditamento tedesco)
Certificazione CE ATEX

Certificazione di apparecchi e sistemi di protezione in aree con presenza di atmosfere esplosive (ATEX)

Pilz applica un sistema di garanzia di qualità conforme ai requisiti previsti dall'Allegato IV della Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX).

Ulteriori informazioni

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Sales

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio