text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
9 Prodotti trovati
Stripping Tool
380070
GTIN: 4046548056372
Stripping Tool

Articolo in corso di dismissione

Strumento per la spelatura rapida e multifase di cavi Ethernet e SafetyNET p, confezione 1 set.

Su richiesta
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento in serie,collegamento fino a 8 sensori di sicurezza (compatibilità per collegamento in serie), max. 3PSEN ix2 F8 code con max. 16 nodi, inoltro delle informazioni di diagnostica, 96 x 93 x 57 mm (H x L X P), tipo di collegamento con morsetti a molla, IP20.

Su richiesta
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
311601
GTIN: 4046548074000
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT

Articolo in corso di dismissione

PSSnet, gateway, standard, convertitore di protocollo tra Modbus/TCPserver e EtherCAT slave, supporta CANopen over EtherCAT, utilizzabile con PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo e prodotti di terzi, configurazione con web server, 1 porta RJ45 Modbus/TCP, 2 porte RJ45 EtherCAT, Velocità 10/100 MBit/s, autonegotiating, lunghezza dati 512 byte. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento in serie,collegamento fino a 4 sensori di sicurezza (compatibilità per collegamento in serie), max. 5PSEN ix2 F4 code con max. 16 nodi, inoltro delle informazioni di diagnostica, 96 x 48 x 57 mm (H x L X P), tipo di collegamento con morsetti a molla, IP20.

Su richiesta
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, Profinet, 6 ingressi/uscite digitali, morsetti di collegamento “plug-in”(non in dotazione).

Su richiesta
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, Modbus/TCP,2 porte RJ45, 6 ingressi/uscite digitali, morsetti di collegamento“plug-in”(non in dotazione).

Su richiesta
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, EtherNet/IP,2 porte RJ45, 6 ingressi/uscite digitali, morsetti di collegamento“plug-in”(non in dotazione).

Su richiesta
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
GTIN: 4046548083828
SDD (Safety Device Diagnostics), set di morsetti “plug-in” per custodia 45 mm, tecnica morsetti a vite, confezione = 2 pezzi, ognuno X1 4 poli eX2 8 poli.

Su richiesta
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Safety Device Diagnostics), set di morsetti “plug-in” per custodia 45 mm, tecnica morsetti a molla, confezione = 2 pezzi, ognuno X1 4 polie X2 8poli.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso