Grazie ai moduli Pilz è possibile ottenere un elevato livello di decentralizzazione. Sono disponibili dispositivi con grado di protezione IP67 (PDP67) per applicazioni decentralizzate direttamente a livello di campo.
I moduli con grado di protezione IP67 sono resistenti a sporco e acqua. Sono disponibili moduli di ingresso con SafetyNET p per l’integrazione nel sistema di automazione PSS 4000 e per il collegamento a PNOZmulti; sono inoltre disponibili moduli con Profinet/Profisafe per qualsiasi interfaccia Profinet.
Dispositivi di campo decentralizzati
Moduli decentralizzati PDP67
Adattamento personalizzato a ogni applicazione – Vantaggi dei dispositivi di campo
- riduzione dei costi di pianificazione e progettazione grazie alla semplicità di installazione
- semplicità di realizzazione di una soluzione modulare
- risparmio di spazio nel quadro elettrico
- integrazione in custodia resistente ad acqua e polvere
- possibilità di impiego in ambienti con elevati requisiti igienici
Decentralizzare con semplicità - Caratteristiche dei dispositivi di campo
- un unico cavo per comunicazione e alimentazione, ("plug and play" grazie al connettore M12)
- semplicità di diagnostica grazie al collegamento punto-punto tra moduli
- diagnostica dei singoli sensori sui moduli
- possibilità di collegamento a diverse unità di controllo
- possibilità di molteplici architetture di automazione
- grado di protezione IP67 = protezione contro polveri e immersione temporanea
Settori
La gamma di prodotti Pilz: dispositivi di campo decentralizzati
Top
Quartier generale
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Inside Sales
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Assistenza tecnica
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]