Sistemi di apprendimento e formazione

I Pilz Education Systems PES

Pilz Education Systems PES

I Pilz Education Systems PES sono sistemi di apprendimento e formazione modulari con componenti moderni, adatti al settore industriale, per una didattica orientata alla pratica in ambito Elettrotecnico. I PES includono diverse funzioni di automazione e sicurezza, disposte in modo intuitivo su un pannello di comando.

Con i sistemi di apprendimento gli aspiranti periti elettrotecnici possono imparare in modo pratico la programmazione dei sistemi di controllo o la realizzazione delle funzioni di sicurezza di macchina e impianti.

I sistemi di apprendimento ottimali per il trasferimento delle conoscenze in ambito automazione sicura

I sistemi di apprendimento sono un supporto ottimale per il trasferimento delle conoscenze per tirocinanti, apprendisti e studenti e offrono un approccio didattico pratico. I sistemi possono essere utilizzati anche nella formazione aziendale destinata a personale adulto.

I sistemi di formazione e apprendimento affrontano i seguenti argomenti:

  • Corretta applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE e
  • Requisiti necessari in materia di funzioni di sicurezza di macchine e impianti previsti dalla norma EN ISO 13849-1.
Sistemi modulari di apprendimento e formazione

Pilz Education Systems PES come supporto didattico perfetto per scuole e università

  • Moduli di simulazione per la didattica pratica in molteplici aree della costruzione di macchine e impianti
  • Messa in servizio e configurazione di funzioni di sicurezza e automazione di macchine direttamente nel sistema
  • Impiego sia in laboratorio che in aula
  • Espansione modulare e sostituzione semplice di singoli moduli
  • inclusi: esercizi, documentazione tecnica e informazioni generali (in inglese e tedesco)

Per garantire la simulazione completa di una macchina sono necessari un modulo rispettivamente delle aree Sensori, Elementi di logica e Attuatori della gamma di prodotti riportata di seguito. Per ogni elemento di comando esistono diversi moduli di espansione.

Per scoprire esattamente quali moduli di espansione possono essere utilizzati per ogni elemento di comando fare riferimento all’elemento di comando interessato.

Possibilità di combinazione per un apprendimento rapido e di successo

Tutti i pannelli di comando PES possono essere combinati l’uno con l’altro in modo diverso. Di seguito sono illustrate tre modalità esemplificative di combinazione ottimale dei moduli per scopi di formazione specifici:

Pannelli di comando dei Pilz Education Systems - Set XS

Set XS:

Circuiti semplici forniscono una prima visione d’insieme sul tema tecnica della sicurezza. Questi pannelli di comando sono un primo approccio ottimale per persone senza conoscenze pregresse.

Moduli utilizzati: Sensori I, Logica PNOZsigma e Attuatori teleruttore

Pannelli di comando dei Pilz Education Systems - Set L

Set L:

La combinazione perfetta per persone in possesso di livello avanzato: configurazione del sistema di controllo e visualizzazione macchine inclusa. Con questo modulo, le persone con buone conoscenze pregresse possono apprendere in dettaglio il monitoraggio di funzioni di sicurezza in conformità alla norma EN ISO 13849.

Moduli utilizzati: Sensori III, Controllo e supervisione, Logica PNOZmulti e Attuatori teleruttore

Pannelli di comando dei Pilz Education Systems - Set XLL

Set XXL:

Approccio pratico massimo: grazie alla simulazione di un’applicazione reale è possibile programmare le funzioni di sicurezza e automazione di un impianto completo.

Moduli utilizzati: Sensori III, Controllo e supervisione, Logica PSS 4000, Attuatori teleruttore e attuatori nastro trasportatore

La gamma di prodotti Pilz:

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de