Con un sistema lockout/tagout (LoTo) sviluppato appositamente per le macchine del cliente, Pilz offre una soluzione affidabile con cui il personale può controllare in sicurezza le energie pericolose durante le attività di riparazione o manutenzione.
Sistema di lockout/tagout
Controllo sicuro delle energie pericolose: con il sistema di lockout/tagout di Pilz
Blocco efficace durante la manutenzione: con il sistema di lockout/tagout di Pilz
Le vostre esigenze
Per proteggere con efficacia il personale da pericolose fonti di energia presenti sulle macchine, è possibile introdurre misure sotto forma di sistema LoTo. Tali misure fanno in modo che le macchine ed altri equipment siano separati dall’alimentazione di energia elettrica, meccanica, idraulica, ecc. La messa in sicurezza deve essere tale da escludere un qualsiasi riavvio involontario.
I nostri servizi
Il sistema LoTo di Pilz comprende due fasi: analisi LoTo e sviluppo delle procedure LoTo. Nell’ambito dell’analisi LoTo, Pilz controlla la documentazione esistente, come ad es. le direttive LoTo dell’impianto e le procedure per il blocco del riavvio. In questo modo si garantisce che tali direttive soddisfino i requisiti interni all’azienda. Dopo avere concluso correttamente l’analisi LoTo, Pilz sviluppa una procedura LoTo precisa nel dettaglio in forma grafica per la rispettiva macchina. Tale procedura descrive, fase dopo fase, i singoli requisiti. In questo modo viene garantito che tutte le energie pericolose siano gestite dalla procedura di lockout/tagout.
I servizi LoTo di Pilz comprendono:
- Analisi degli impianti esistenti
- Analisi delle direttive aziendali in materia LoTo
- Analisi delle procedure esistenti
- Sviluppo di nuove procedure
- Conformità rispetto ai requisiti di legge
- Formazione del personale riguardo alla procedura LoTo e all’individuazione di energie pericolose
I vantaggi in breve
- Incremento della produttività dell’impianto
- Riduzione dei tempi di fermo macchina dell’impianto e concomitante conseguimento di una sicurezza ottimale
- Ottemperanza ai diversi requisiti e raccomandazioni specifici in base al Paese
- Implementazione di soluzioni, come ad es. la norma americana 21 CFR 1910.147 oppure le direttive riguardanti il luogo di lavoro 2009/104/CE e 2006/42/CE. Queste sono conformi alla legislazione vigente.
Tutti i vantaggi dei servizi Pilz
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]