La soluzione Pilz per l’infrastruttura ferroviaria

Ti occorre una soluzione modulare e flessibile per l’infrastruttura ferroviaria? I pezzi di ricambio tardano ad arrivare o non arrivano per niente? La diagnostica dei guasti dipende da lunghi tragitti in auto? I colli di bottiglia nella disponibilità possono essere aggirati investendo fin da ora nell’automazione per il trasporto su rotaia del futuro. 

Pilz digitalizza la tua infrastruttura per il traffico su rotaia

Infrastruttura ferroviaria

Pilz ti consente di realizzare soluzioni di controllo sicure e modulari per l’infrastruttura ferroviaria. Grazie al sistema di controllo per il trasporto su rotaia PSSrail, con livello di sicurezza SIL 4, ottieni un sistema flessibile e su misura che si adatta perfettamente alle tue esigenze. La sua struttura modulare consente di adeguarlo con semplicità a ogni applicazione e di recepire e implementare requisiti personalizzati. Il sistema di controllo Pilz è compatibile con lo standard EULYNX e apre la strada per la realizzazione di progetti di digitalizzazione nell’infrastruttura ferroviaria.

La soluzione Pilz per la digitalizzazione del settore ferroviario unisce tutte le funzioni necessarie per soddisfare attività di controllo attuali e future lungo l’intero percorso. Queste comprendono ad esempio il monitoraggio e controllo di passaggi a livello, scambi ad azionamento elettrico locale, l’utilizzo come Object Controller Platform e adattatore EULYNX nonché le aree di engineering, progettazione, service e manutenzione.

La soluzione Pilz per l’infrastruttura ferroviaria garantisce sicurezza, affidabilità e continuità. Grazie alla gestione completa delle obsolescenze di Pilz, potrai concentrarti sulle tue applicazioni mentre noi si occuperemo delle sfide tecniche. 

Progetti dall’elenco delle referenze Pilz:

Comando e controllo standard per tipologie di scambio differenti

Controllo remoto, affidabile dei treni

Collegamento in rete dell’infrastruttura proprietaria mediante Object Controller

La cabina di manovra decentralizzata opera con Object Controller, ossia il controllo si trova direttamente sull’elemento del percorso che viene comandato. Agli elementi del campo devono essere collegati unicamente Ethernet e l’alimentazione. Non sono più necessari cablaggi che si estendono per chilometri. Il sistema di Pilz controlla in questa applicazione le stesse funzioni di sicurezza come avviene in una cabina di manovra centralizzata senza Object Controller.

I vantaggi della Object Controller Platform di Pilz: 

  • Comunicazione di rete sicura secondo standard EULYNX (RaSTA)
  • Comando e controllo di elementi del percorso
  • Monitoraggio di segnali rilevanti per la sicurezza lungo l'intera tratta ferroviaria
  • Acquisizione e trasmissione di dati di stato per la manutenzione preventiva

Messa in sicurezza di passaggi a livello fino a SIL 4

Laddove i binari incrociano una strada, la sicurezza è un imperativo. La soluzione Pilz per l’automazione ferroviaria controlla la tecnica di segnalazione di un passaggio a livello, come ad es. il segale di controllo del passaggio a livello e il dispositivo di segnalazione acustica per la mobilità stradale. Il sistema di controllo per il traffico su rotaia Pilz garantisce che le barriere si abbassino in modo sicuro e nei tempi richiesti, che la tecnologia di segnalazione funzioni senza errori e che il treno si arresti in tempo in caso di pericolo. In questo modo, i passaggi a livello diventano più sicuri e affidabili per gli operatori ferroviari e anche per il traffico stradale.

I vantaggi della soluzione Pilz per la messa in sicurezza dei passaggi a livello

  • Monitoraggio dell'azionamento delle barriere e delle posizioni finali delle barriere
  • Tecnica di segnalazione: misurazione sicura del tasso di anomalie di LED in moduli a LED
  • Acquisizione e trasmissione di dati di stato per manutenzione preventiva
  • Diagnostica remota mediante cloud o collegamento in fibra ottica sicuro
     

Controllo degli scambi ad azionamento elettrico locale

Il sistema di controllo per il traffico ferroviario di Pilz riconosce, mediante l’azionamento degli scambi, la posizione dello scambio e comanda l’indicatore di posizione degli scambi per garantire che il macchinista ne visualizzi correttamente la posizione finale dello scambio. Il sistema assicura inoltre che gli scambi ad azionamento elettronico locali non vengano commutati finché un veicolo ferroviario si trova ancora su di essi.

Le funzioni offerte da Pilz:

  • Monitoraggio posizioni finali e chiusura
  • Monitoraggio di segnali degli scambi
  • Riscaldamento degli scambi affidabile
  • Acquisizione e trasmissione di dati di stato per manutenzione preventiva
  • Diagnostica remota mediante cloud o collegamento in fibra ottica sicuro

Adattatore EULYNX

Per la digitalizzazione del settore ferroviario, Pilz ha ulteriormente sviluppato con ProRail, il principale fornitore di infrastrutture del settore nei Paesi Bassi, il sistema di controllo del traffico ferroviario PSSrail come adattatore EULYNX. Grazie a questo sistema, i segnali in entrata, ad es. a o da cabine di manovra possono essere commutati sulla base del protocollo di comunicazione RaSTA in comandi di controllo. Object Controller interpreta così i comandi e gestisce lo scambio.

Le funzioni offerte da Pilz con l’adattatore EULYNX:

  • Semplicità di migrazione allo standard EULYNX 
  • Scambio flessibile di elementi del campo
  • Possibilità di prova sul campo senza cabina di manovra EULYNX 

Per maggiori informazioni su EULYNX

EULYNX

Ulteriori informazioni

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio