Pressemappe Hannover Messe 2022

Inhaltsverzeichnis

Pressemeldungen

  • Pilz auf der Hannover Messe 2022 (Halle 9, Stand D 17) - „Transforming Automation” mit Pilz!
  • Geschäftsjahr 2021: Pilz Gruppe erzielt Rekordumsatz und sieht sich für zukünftige Entwicklungen gut aufgestellt - Krisenerprobt und krisengestärkt: Pilz auf Wachstumskurs
  • Neue Qualifizierung von Pilz zum CEFS – Certified Expert in Functional Safety - Fit in funktionaler Sicherheit
  • Neues Remote-I/O-Modul PDP67 PN spart Platz im Schaltschrank und im Lager - Flexibel dezentral automatisieren – Sicherheit inklusive
  • TÜV Süd zertifiziert Produktentwicklung von Pilz nach IEC 62443-4-1 - Pilz entwickelt safe – und secure
  • Pilz bietet TÜV-SÜD-zertifizierte Lösung für die sichere Überwachung der Kartonagenzufuhr im Bereich Packaging - Kartonagenzufuhr wirtschaftlich sichern

Weitere Inhalte

  • Hintergrundinformation: myPNOZ: neue Generation modular aufgebauter Sicherheitsschaltgeräte - Maßgeschneiderte Sicherheit
  • Hintergrundinformation: PSENradar, PSENscan und PSENopt II: Sichere Radarsysteme und optoelektronische Sensorik für mehr Produktivität - Stationäre und mobile Anwendungen rundum sichern
  • Hintergrundinformation: Optoelektronische Produkte und Lösungen müssen Typenklassen und sämtliche Schutzanforderungen abdecken - Optimale barrierefreie Sicherheit
  • Hintergrundinformation: Neben Sicherheit sind Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Digitalisierung Schlüsselaspekte für trennende Schutzeinrichtungen - Schutztürmanagement 4.0
  • Hintergrundinformation: PNOZmulti 2: leistungsstarke konfigurierbare Kleinsteuerung für effiziente und flexible Automatisierungsprojekte - Weltweiter Standard für die Sicherheit
  • Hintergrundinformation: Modulare Diagnoselösungen für die Fabrik der Zukunft - Smarte Diagnose jederzeit und jederorts 
  • Unternehmensportrait

Pressemeldungen

Mit Pilz zum Sicherheitsexperten in funktionaler Sicherheit werden: Die neue Qualifizierung zum CEFS – Certified Expert in Functional Safety. (Foto: © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, ©Pilz GmbH & Co. KG)

Neue Qualifizierung von Pilz zum CEFS – Certified Expert in Functional Safety - Fit in funktionaler Sicherheit

Pilz baut sein weltweites Qualifizierungsangebot auf Experten-Level weiter aus: Schulungsteilnehmer können jetzt ihr Wissen auch im Bereich Funktionale Sicherheit auf Experten-Niveau heben. Die von TÜV Nord zertifizierte Qualifizierung zum CEFS – Certified Expert in Functional Safety vermittelt nicht nur umfassendes theoretisches Know-how, wie die normativen Vorgaben der ISO 13849 und EN IEC 62061. Nach erfolgreicher Qualifikation können die Teilnehmer komplexe Sicherheitssysteme selbst erstellen und bewerten – vom Design über die Verifizierung bis hin zur Umsetzung.

Mehr
Sichere Kartonagenzufuhr mit Pilz für den Bereich Sekundärverpackung: Im TÜV-SÜD-zertifizierten Lösungspaket stehen die sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 und die modularen Sicherheitsschaltgeräte myPNOZ bereit. Pro Zuführeinrichtung kommen jeweils zwei spezielle optische Sensoren hinzu. (Foto © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz bietet TÜV-SÜD-zertifizierte Lösung für die sichere Überwachung der Kartonagenzufuhr im Bereich Packaging - Kartonagenzufuhr wirtschaftlich sichern

Mit der TÜV-SÜD-zertifizierten Lösung für die sichere Überwachung der Kartonagenzufuhr an Verpackungsmaschinen lässt sich dieser Prozessschritt nun sicher und produktiv gestalten. Die Lösung stellt im Paket gleich zwei Sicherheitssteuerungen zur Wahl bereit – die Kleinsteuerung PNOZmulti 2 für Anwendungen, bei denen die Konfiguration über ein Softwaretool erfolgt, und das Sicherheitsrelais myPNOZ für Zufuhrlösungen in Losgröße 1. Pro Zuführeinrichtung kommen zwei optische Sensoren hinzu. Die Lösung erfüllt Performance Level (PL) d bzw. Kategorie (Kat.) 3 nach EN ISO 13849-1 oder SIL 2 nach IEC 62061 und sorgt für minimierte Stillstandszeiten und höhere Produktivität – für mehr Wirtschaftlichkeit im Bereich Sekundärverpackung.

Mehr

Weitere Inhalte:

Weiteres Bildmaterial

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at