16 dic 2025

Controllo dinamico sicuro dei valori di processo con il modulo compatto PNOZmulti 2

Iniziamo con un esempio dal settore d’industria dell’idrogeno. Nel progetto HY.City.Bremerhaven, l’idrogeno viene generato dall’elettricità in eccesso e immagazzinato in modo sicuro in recipienti ad alta pressione. Il modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2 di Pilz controlla con massima affidabilità il processo di trasferimento mediante elaborazione dei valori analogici fail-safe e protegge dai pericoli derivanti dalla miscela di gas esplosiva monitorando parametri rilevanti e valori limite critici nella pressione, temperatura e velocità di carico e scarico. Grazie al modulo “Controllo sicuro della rampa”, integrato nell’applicativo software PNOZmulti Configurator, è possibile effettuare un’impostazione precisa dei valori limite con controllo dinamico di tali valori. .

Nel nostro tutorial scoprirai quanto sia semplice scegliere l’hardware e creare il programma applicativo. Indipendentemente dall’applicazione o dal settore, il modulo analogico PNOZmulti 2 è la scelta migliore per il controllo delle grandezze di processo.

Massima sicurezza e precisione per processi industriali particolarmente complessi

Tutto ciò è possibile grazie a PNOZ m EF 4AI, il modulo di ingresso analogico di sicurezza del sistema compatto configurabile PNOZmulti 2. Grandezze di processo analogiche, come pressione, temperatura, livello di riempimento, flusso e numerose altre grandezze fisiche, vengono acquisite e controllate in modo sicuro e preciso. In particolare, è importante sottolineare la precisione tecnica di sicurezza dell’1% (per ciascun ingresso). Questa ha un ruolo determinante proprio nel settore d’industria dell’idrogeno. In presenza di una pressione di 1000 bar in un serbatoio di stoccaggio dell’idrogeno, la differenza, a fronte di una precisione standard del 5%, è di 10 bar rispetto a 50 bar. 

Vantaggi per l'utente

  • Maggiore sicurezza dei processi
  • Rilevazione tempestiva di guasti ed errori
  • Tempi di fermo ridotti
  • Precisione di controllo e diagnostica

Caratteristiche in breve

  • Ingressi analogici di sicurezza (4 x 4–20 mA): il modulo offre quattro ingressi di corrente analogici, sicuri e indipendenti tra loro con un intervallo di misurazione di 0–25 mA e una risoluzione di 15 Bit segno positivo.
  • Flessibilità di ridimensionamento e parametrizzazione: l’applicativo software PNOZmulti Configurator consente di “scalare” i valori di misurazione analogici in grandezze numeriche con qualsiasi unità di misura. È possibile configurare facilmente funzioni come controllo dei valori limite, calcoli aritmetici (ad es. calcolo della media, pressione differenziale) e controlli di plausibilità. 
  • Sicurezza certificata fino a PL e/SIL 3
  • Il valore analogico esatto può essere inoltrato a un fieldbus o a un server OPC per scopi diagnostici

Con il controllo dinamico dei valori di processo, grandezze di processo analogiche, come ad es. la pressione, non solo vengono acquisite, ma controllate in modo continuativo e intelligente con l’obiettivo di rilevare tempestivamente scostamenti e variazioni e rispondervi con rapidità.

Ecco, in concreto, ciò che si intende per “dinamico” :

  • Elaborazione in tempo reale dei valori di misurazione direttamente all’interno del modulo
  • Valori limite adattabili e controllo di intervalli che possono essere configurati con flessibilità
  • Funzioni aritmetiche quali calcolo della media o calcolo della pressione differenziale ai fini di un’analisi intelligente
  • Ridimensionamento e controllo della plausibilità per garantire valori corretti
  • Tempi di intervento e di risposta rapidi in presenza di violazioni dei valori limite o in caso di irregolarità

Approfitta anche tu dei vantaggi offerti dai moduli analogici di sicurezza PNOZmulti 2.

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio