Trasporto sicuro. Anche con pressioni elevate

Idrogeno - Sicurezza totale, dallo stoccaggio al trasporto

Nel quadro del progetto “HY.City.Bremerhaven”, avviato da GP JOULE e Greenfuels, l’elettricità in eccesso nel porto di Brema sarà trasformata in idrogeno “neutrale CO2” e, in particolare, sarà disponibile per il settore dei trasporti. Inoltre, due rimorchi speciali sviluppati da GP JOULE, ciascuno dotato di quattro sezioni di recipienti ad alta pressione, saranno caricati in modo completamente automatico con il gas altamente infiammabile e compresso fino a 380 bar. L’idrogeno, in combinazione con l’ossigeno, è una miscela di gas altamente esplosiva: riempire come pure svuotare i recipienti speciali sotto alta pressione è fonte di rischi e pericoli potenziali. GP JOULE ha fatto affidamento sul modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2 di Pilz, noto per la sua comprovata efficacia ed efficienza nel settore: PNOZmulti 2 controlla in modo affidabile il processo di trasferimento grazie a un’elaborazione dei valori analogici fail-safe.

Soluzioni di sicurezza collaudate: ripensate e rinnovate

La sfida era quella di organizzare in modo uniforme, semplice e sicuro il carico e lo scarico dei trailer nelle stazioni di rifornimento e in altre stazioni di raccolta/consumo. Il sistema di controllo di sicurezza sarebbe dovuto quindi essere installato a bordo dei rimorchi e non nelle stazioni. Non esistevano soluzioni standard. GP JOULE e Pilz hanno quindi sviluppato insieme una soluzione di sicurezza innovativa e mobile unica nel suo genere sulla base del modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2. Il sistema è composto dal dispositivo base PNOZ m B1 con molteplici moduli di ingresso sicuri analogici e un modulo di uscita a relè sicuro. PNOZmulti 2 controlla, mediante elaborazione di valori analogici fail-safe, la conformità dei parametri rilevanti e dei valori limite critici per pressione, temperatura e anche velocità di carico e scarico dell’idrogeno. Con il modulo “Controllo sicuro della rampa” integrato in PNOZmulti Configurator è possibile effettuare un’impostazione precisa dei valori limite con controllo dinamico di tali valori fino al livello di sicurezza SIL 2.

I vantaggi in breve

  • Controllo affidabile dei processi di trasferimento e risposta rapida a guasti/errori/anomalie
  • Elevata precisione e adattabilità della soluzione di sicurezza
  • Soluzione compatta e modulare per processi sicuri ed efficienti

GP JOULE

Per GP JOULE con sede a Reußenköge (Frisia settentrionale), l’idrogeno è il “vettore della transizione energetica”, con potenzialità di sviluppo ben lungi dall’essere completamente sfruttate. Azienda fondata nel 2009, JP JOULE si pone come fornitore di energia integrato che sviluppa e implementa soluzioni in ambito energie sostenibili e rinnovabili. Con circa 1000 dipendenti, GP JOULE è attiva in svariati settori delle energie rinnovabili, come ad esempio quella solare ed eolica, occupandosi anche di energia termica, di mobilità energetica e in particolare di idrogeno.

I prodotti Pilz all’opera

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio