Sobald der Sicherheits-Laserscanner PSENscan um mehr als 30° aus der Horizontalen gedreht ist, gilt die Applikation als Vertikalapplikation. In diesem Fall muss der Laserscanner Referenzpunkte beachten, um ein eventuelles Verdrehen des Scanners zu bemerken. Ein Referenzpunkt kann ein beliebiger Gegenstand sein, der im Radius des Scanners liegt und bedarf keiner besonderen Markierung. PSENscan wird Vertikalapplikationen in einer zukünftigen Version unterstützen.
Sensorik
Sicherheits-Laserscanner PSENscan
Wie unterscheidet sich eine Vertikalapplikation von einer Horizontalapplikation?
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Product Services
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at
War dieser Artikel hilfreich?